Volver a la vista general
Base BAS GUM GL 10 M20 B1
Número de artículo 71.430.1037.1
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M20 on the right and left side, low version, 10-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 71.430.1037.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUM GL 10 M20 B1 |
| EAN | 4049088350634 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 250 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 240 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 250 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 230 g |
| Volumen del artículo | 1000 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Material de la carcasa | Aluminio |
|---|---|
| Color | Gris |
| Superficie | Pelado |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 10 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Doble |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 20 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 94 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Altura | 55 mm |
Clasificación
| ECLASS 8.1 | Carcasa para conectores industriales |
|---|---|
| ETIM 4.0 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Carcasa para conectores enchufables industriales |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 70.415.1053.0 | Conector macho BAS STP 10 2,5 50 AG | | |
| 70.800.1856.0 | Conector hembra BAS BUCK 18 50 PC | | |
| 70.310.1002.0 | Conector macho BAS STS 10 2,5 50 AG | | |
| 70.300.1002.0 | Conector hembra BAS BUS 10 2,5 50 AG | | |
| 70.405.1053.0 | Conector hembra BAS BUP 10 2,5 50 AG | | |
| 70.810.1856.0 | Conector macho BAS STCK 18 50 PC | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.91kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 444.96kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
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
| | - | 68.96kB | |
| | - | 66.94kB | TIF |
| | - | 959.21kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 366.08kB | |
| | - | 733.21kB | STP |
| | - | 2.34MB | IGS |
| | - | 132.79kB | JT |
Número de artículo 71.430.1037.1
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M20 on the right and left side, low version, 10-polig