Volver a la vista general
Conector hembra BAS BUP 10 2,5 50 AG
Número de artículo 70.405.1053.0
Female insert revos basic, 10-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.405.1053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector hembra BAS BUP 10 2,5 50 AG |
| EAN | 4049088257919 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 210 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 100 mm |
| Altura embalada | 34 mm |
| Peso bruto embalado | 63 g |
| Volumen de la caja de cartón | 714 ccm |
| Peso neto de una pieza | 60 g |
| Volumen del artículo | 714 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo | Conector hembra |
|---|---|
| Tamaño (acorde con DIN 43880) | 6 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Color | Gris |
| Ciclos de conexión | 500 |
| Grado de polución | 3 |
| Versión modular | No |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | Conexión enchufable de entrada |
|---|---|
| Número de polos | 10 |
| Número total de polos (sin tierra) | 10 |
| Con protección del cableado | No |
| Diámetro mín. del conductor rígido (rígido/flexible) | 0.5 mm² |
| Diámetro máx. del conductor rígido(rígido / flexible) | 2.5 mm² |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión nominal conforme a UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corriente nominal conforme a UL | 13 A |
| Corriente nominal conforme a CSA | 13 A |
| Sección del conductor mín. cable flexible | 26 AWG |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 14 AWG |
Tipo
| Con carcasa | No |
|---|
Pines de crimpar
| Material del contacto | Aleación de cobre |
|---|---|
| Superficie | Recubrimiento en plata |
| Resistencia de paso | 5 mOhm |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
Datos técnicos DIN EN 61984
| Tensión nominal | 500 V |
|---|---|
| Corriente nominal | 16 A |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| Z5.553.2921.0 | Conector de comprobación ST 2 / 2.3 ROT | | |
Compatible con
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 152.83kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 67.47kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 97.87kB | |
| | - | 95.52kB | TIF |
| | - | 7.11MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 404.47kB | |
| | - | 2.13MB | STP |
| | - | 5.98MB | IGS |
| | - | 956.74kB | JT |
Número de artículo 70.405.1053.0
Female insert revos basic, 10-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts