Volver a la vista general
Base BAS GUM GS 6 M20 B1
Número de artículo 70.441.0637.1
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M20 on the left side, with protective cover, low version, 6-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.441.0637.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUM GS 6 M20 B1 |
| EAN | 4049088365102 |
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
| Anchura embalada | 240 mm |
| Altura embalada | 52 mm |
| Peso bruto embalado | 300 g |
| Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
| Peso neto de una pieza | 280 g |
| Volumen del artículo | 750 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Material de la carcasa | Aluminio |
|---|---|
| Color | Gris |
| Superficie | Pelado |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 6 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 20 |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 84 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Altura | 74.6 mm |
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
| | - | 121.11kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 74.34kB | |
| | - | 72.29kB | TIF |
| | - | 1.41MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 424.17kB | |
| | - | 1.46MB | STP |
| | - | 4.36MB | IGS |
| | - | 885.46kB | JT |
Número de artículo 70.441.0637.1
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M20 on the left side, with protective cover, low version, 6-polig