Volver a la vista general
Base BAS GUT GV 16H A
Número de artículo 76.326.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever forterminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 76.326.4028.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GV 16H A |
| EAN | 4015573230972 |
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
| Anchura embalada | 240 mm |
| Altura embalada | 27.9 mm |
| Peso bruto embalado | 111 g |
| Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
| Peso neto de una pieza | 106 g |
| Volumen del artículo | 750 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases abiertas |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Sin |
| Tipo de cable | Sin |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 113 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 27.9 mm |
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
| 73.105.4053.0 | Adaptador multipolar HD BAS WR 40 2,5 25 | | |
| 73.115.4053.0 | Adaptador multipolar HD SAS WR 40 2,5 25 | | |
| 73.110.4053.0 | Adaptador multipolar HD SAS WL 40 2,5 25 | | |
| 73.100.4053.0 | Adaptador multipolar HD BAS WL 40 2,5 25 | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 35.58kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Número de artículo 76.326.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever forterminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles