Volver a la vista general
Adaptador multipolar HD SAS WL 40 2,5 25
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 73.110.4053.0
Multipole adapter revos HD 250V/10A 40 pole + ground, male insert, ground left
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.110.4053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Adaptador multipolar HD SAS WL 40 2,5 25 |
| EAN | 4015573229310 |
| Cantidad mínima de pedido | 4 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 176 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 124 mm |
| Altura embalada | 137 mm |
| Peso bruto embalado | 1252.4 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
| Peso neto de una pieza | 291.1 g |
| Volumen del artículo | 747.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo | Conectores macho |
|---|---|
| Tamaño (acorde con DIN 43880) | 16 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V2 |
| Color | Gris |
| Grado de polución | 3 |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
| Versión modular | No |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Número de polos | 40 |
| Contactos extra | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 2 | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 3 | 0 |
| Número total de polos (sin tierra) | 40 |
| Con protección del cableado | Sí |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0.5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 2.5 mm² |
| Contacto de protección | Sí |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión nominal conforme a UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corriente nominal conforme a CSA | 10 A |
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0.5 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 2.5 mm² |
| Sección del conductor cable flexible AWG | 22-14 AWG |
Tipo
| Con carcasa | No |
|---|---|
| Posición del conductor de protección | izquierda |
Pines de crimpar
| Material del contacto | Aleación de cobre |
|---|---|
| Superficie | Zincado |
| Desforrado del conductor | 12 mm |
| Resistencia de paso | 6 mOhm |
Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete
| Tornillos de fijación | H1/0.5-0.7 Nm |
|---|---|
| Tornillos de sujeción | Ranura M2.5/0.4-0.6 Nm |
| Tornillos de conexión a tierra | H1/1.2-1.6 Nm |
Datos técnicos DIN EN 61984
| Tensión nominal | 250 V |
|---|---|
| Tensión nominal entre fase y tierra | 250 V |
| Corriente nominal | 10 A |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Bloque de contactos para conectores multicontacto |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 73.700.4058.0 | Conector hembra HD BUC 40 25 | | |
| 76.327.4028.0 | Base BAS GUT GW 16H A | | |
| 73.327.4028.0 | Base BAS GUT GY 16H A | | |
| 76.326.4028.0 | Base BAS GUT GV 16H A | | |
| 73.326.4028.0 | Base BAS GUT GX 16H A | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 63.17kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 524.52kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 26.43kB | TIF |
| | - | 28.23kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 576.73kB | |
| | - | 9.84MB | STP |
| | - | 19.32MB | IGS |
| | - | 2.59kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 73.110.4053.0
Multipole adapter revos HD 250V/10A 40 pole + ground, male insert, ground left