Volver a la vista general
Base BAS GUT GY 16H A
Número de artículo 73.327.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.327.4028.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GY 16H A |
| EAN | 4015573229433 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 300 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 29 mm |
| Peso bruto embalado | 137.2 g |
| Volumen de la caja de cartón | 500 ccm |
| Peso neto de una pieza | 117.3 g |
| Volumen del artículo | 500 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Material de la carcasa | Aluminio |
|---|---|
| Color | Gris |
| Superficie | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases abiertas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Inferior |
| Tipo de cable | Sin |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 113 mm |
| Anchura | 43.5 mm |
| Altura | 29 cm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carcasa para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 73.105.4053.0 | Adaptador multipolar HD BAS WR 40 2,5 25 | | |
| 73.115.4053.0 | Adaptador multipolar HD SAS WR 40 2,5 25 | | |
| 73.110.4053.0 | Adaptador multipolar HD SAS WL 40 2,5 25 | | |
| 73.100.4053.0 | Adaptador multipolar HD BAS WL 40 2,5 25 | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 35.58kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.75kB |
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
| | - | 588.17kB | |
| | - | 1.94MB | STP |
| | - | 4.06MB | IGS |
| | - | 2.69kB | JT |
Número de artículo 73.327.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles