Volver a la vista general
Base de caja de superficie RST20/25
Número de artículo 99.404.9999.7
RST20/25 surface mount socket
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.404.9999.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base de caja de superficie RST20/25 |
| EAN | 4049088558931 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | TN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 210 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 91 mm |
| Altura embalada | 96 mm |
| Peso bruto embalado | 85 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1834.56 ccm |
| Peso neto de una pieza | 58 g |
| Volumen del artículo | 1834.56 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos técnicos
| Longitud | 81 mm |
|---|---|
| Anchura | 81 mm |
| Altura | 43 mm |
| Color | Blanco |
| Tipo de construcción | Base de caja de superficie |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Enchufable en instalación de edificios (electro, no especificada) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| 99.400.9999.7 | Marco de montaje RST20/25 | | |
| 96.031.1053.1 | Conector de empotrar RST20I3F B2 M01 SW | | |
| 96.031.5053.1 | Conector de empotrar RST20I3S B1 M01 SW | | |
| 99.405.9999.7 | Cable de conexión RST20I3K1-KFX 15 30SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 374.00kB | |
| | - | 339.61kB | |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 66.55kB | |
| | - | 64.66kB | TIF |
| | - | 1.13MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 622.75kB | |
| | - | 158.43kB | STP |
| | - | 648.39kB | IGS |
| | - | 109.96kB | JT |
Número de artículo 99.404.9999.7
RST20/25 surface mount socket