Volver a la vista general
Conector de empotrar RST20I3F B2 M01 SW
Número de artículo 96.031.1053.1
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Normativa, Recto, M25, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
96.031.1053.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector de empotrar RST20I3F B2 M01 SW
|
|
EAN
|
4015573743717
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
204 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
178 mm
|
|
Altura embalada
|
175 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
2415 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
6355 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
22.4 g
|
|
Volumen del artículo
|
63.55 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.8 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Negro
|
|
Codificación del polo
|
L, N, PE
|
Datos de conexión
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
0.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
1.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.5 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
2
|
|
Desforrado del conductor
|
14.5 mm
|
Datos técnicos UL
|
Sección del conductor rígido AWG mín.
|
20 AWG
|
|---|---|
|
Sección del conductor rígido AWG máx.
|
14 AWG
|
|
Sección del conductor flexible AWG mín.
|
20 AWG
|
Tipo
|
Tipo
|
Hembra
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por cepo
|
|
Rosca métrica de conexión
|
M25
|
|
Ángulo del conector
|
Recto
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
0.5 mm
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
8 mm
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.137 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
46.6 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
35 mm
|
|
Altura
|
35 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 06.600.3827.0 | Punteras del cable DIN 46228-E0,5-10 |
|
|
| 99.414.6205.2 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 95.101.1300.0 | Prensa manual de punteras 0,08 - 10 mm² |
|
|
| 05.566.5253.1 | Anillo separador RST |
|
|
| 06.502.4300.0 | Destornillador DIN 5264 A 0,4 X 2,5 |
|
|
| 06.600.3727.0 | Punteras del cable DIN 46228-E0,75-12 |
|
|
| Z5.564.4553.1 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 06.600.3927.0 | Punteras del cable DIN 46228-E1,5-12 |
|
|
| 06.600.3627.0 | Punteras del cable DIN 46228-E1-12 |
|
|
| 05.568.8853.1 | Anillo separador RST |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.032.0253.1 | Conector RST20I3F S2 ZRX V SW |
|
|
| 96.034.0053.1 | Conector RST20I3F S2 YR1 V SW |
|
|
| 99.404.9999.7 | Base de caja de superficie RST20/25 |
|
|
| 99.400.9999.7 | Marco de montaje RST20/25 |
|
|
| 96.032.0153.1 | Conector RST20I3F S2 ZR2 V SW |
|
|
| 96.034.0153.1 | Conector RST20I3F S1 YR2 V SW |
|
|
| 96.032.0053.1 | Conector RST20I3F S2 ZR1 V SW |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 143.60kB | |
|
|
- | 13.68kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 4.28MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 571.54kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.74kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 73.10kB | |
|
|
- | 70.92kB | TIF |
|
|
- | 5.20MB | DXF |
|
|
- | 53.54kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 888.52kB | |
|
|
- | 1.73MB | STP |
|
|
- | 3.10MB | IGS |
|
|
- | 306.59kB | JT |
Número de artículo 96.031.1053.1
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Normativa, Recto, M25, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro