Volver a la vista general
Bit TX 15x70
Número de artículo 06.502.6410.0
Bit Torx TX 15x70
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.502.6410.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Bit TX 15x70 |
| EAN | 4049088508516 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 82079030 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 120 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 80 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 9 g |
| Volumen de la caja de cartón | 7.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 8.5 g |
| Volumen del artículo | 7.5 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Tipo
| Tipo | Herramientas |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Punta para tornillos Torx |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Para tornillos Torx |
| ETIM 4.0 | Punta para tornillos Torx |
| ETIM 3.0 | Punta para tornillos Torx |
| ETIM 6.0 | EC002117 |
| ETIM 7.0 | EC003864 |
| ECLASS 11 | 21044202 |
| ETIM 8.0 | EC003864 |
| ETIM 9.0 | EC003864 |
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
| | - | 44.81kB | |
| | - | 11.78kB | DOCX |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Número de artículo 06.502.6410.0
Bit Torx TX 15x70