Volver a la vista general
Borna de tierra WTN 16-1 PE
Número de artículo 5D.S16.9155.0
Borna de tierra WTN 16-1 PE tensión asignada 1000 V, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 16 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 2,5mm² - 16mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), anchura del borne 12 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 5D.S16.9155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna de tierra WTN 16-1 PE |
| EAN | 4049088732386 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 65 mm |
| Peso bruto embalado | 1195 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1798.875 ccm |
| Peso neto de una pieza | 56 g |
| Volumen del artículo | 89.944 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 16 mm² |
|---|---|
| Color | green/yellow |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 12 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
Datos técnicos
| Tensión Asignada | 1000 V |
|---|---|
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 56 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 12 mm |
| Altura | 62.4 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 2.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 25 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 2.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 16 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 2.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 16 mm² |
| Desforrado del conductor | 14 mm |
| Par de apriete del conductor | 3.4 Nm |
| Par de montaje del carril | 0,8 Nm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 14-6 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Sección del conductor CSA | 14-6 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 103.30kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 127.86kB | |
| | - | 195.49kB | |
| | - | 873.62kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 57.59kB | |
| | - | 55.59kB | TIF |
| | - | 1.24MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 339.78kB | |
| | - | 869.89kB | STP |
| | - | 2.35MB | IGS |
| | - | 498.62kB | JT |
Número de artículo 5D.S16.9155.0
Borna de tierra WTN 16-1 PE tensión asignada 1000 V, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 16 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 2,5mm² - 16mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), anchura del borne 12 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0