Volver a la vista general
Borna de tierra WTN 95 PE
Número de artículo 5D.S95.9055.0
Borna de tierra WTN 95 PE tensión asignada 1000 V, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 3, sección nominal del conductor 95 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 35mm² - 95mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), anchura del borne 25 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 5D.S95.9055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna de tierra WTN 95 PE |
| EAN | 4049088725715 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 160 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 105 mm |
| Peso bruto embalado | 2759 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2268 ccm |
| Peso neto de una pieza | 268.17 g |
| Volumen del artículo | 226.8 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 95 mm² |
|---|---|
| Color | green/yellow |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 25 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
Datos técnicos
| Tensión Asignada | 1000 V |
|---|---|
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 80 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 25 mm |
| Altura | 89.9 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 35 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 95 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 35 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 95 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 35 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 95 mm² |
| Desforrado del conductor | 25 mm |
| Par de apriete del conductor | 17.9 Nm |
| Par de montaje del carril | 5,6 Nm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 2-4/0 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Sección del conductor CSA | 2-4/0 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 100.92kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 127.86kB | |
| | - | 195.49kB | |
| | - | 873.62kB | |
| | - | 797.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 59.43kB | |
| | - | 57.36kB | TIF |
| | - | 1.08MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 269.47kB | |
| | - | 395.19kB | STP |
| | - | 0.98MB | IGS |
| | - | 237.21kB | JT |
Número de artículo 5D.S95.9055.0
Borna de tierra WTN 95 PE tensión asignada 1000 V, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 3, sección nominal del conductor 95 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 35mm² - 95mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), anchura del borne 25 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0