Volver a la vista general
Borna portafusible WK 4/THSI 5 LED 60U /V0
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.904.5655.0
Fuse terminal block with screw connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color gray
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 57.904.5655.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna portafusible WK 4/THSI 5 LED 60U /V0 |
| EAN | 4015573528321 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 217 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 161 mm |
| Altura embalada | 52 mm |
| Peso bruto embalado | 1010 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1817 ccm |
| Peso neto de una pieza | 18.8 g |
| Volumen del artículo | 36.34 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Anchura del borne | 8 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) /carril-G |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
| Portafusible | Fusible G 5x20 mm |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) /carril-G |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 6.3 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 60 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 77.2 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.5 Nm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 60 V |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Corriente field wiring | 15 A |
| Sección del conductor CSA | 22-10 AWG |
| Tensión CSA | 60 V |
| Corriente CSA | 6.3 A |
Datos adicionales
| Observaciones sobre la tensión nominal | Nota: pérdida máx. de energía |
|---|---|
| Observaciones sobre la corriente nominal | Nota: pérdida máx. de energía |
| Indicador luminoso | LED |
| Tipo de tensión para señal defectuosa | AC/DC |
| Tensión mínima de funcionamiento de la pantalla defectuosa | 24 V |
| Tensión máx. de funcionamiento de la pantalla de detección | 60 V |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne portafusible |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne portafusible |
| ETIM 4.0 | Borne portafusible |
| ETIM 3.0 | Borne portafusible |
| ETIM 6.0 | EC000899 |
| ETIM 7.0 | EC000899 |
| ECLASS 11 | 27141116 |
| ETIM 8.0 | EC000899 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| Hoja de datos | - | 110.65kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 182.67kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 38.48kB | |
| Homologación UR | - | 180.24kB | |
| Homologación SEV | - | 1.71MB | |
| Homologación CSA | - | 106.47kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.87kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 70.39kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 68.23kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 331.02kB | DXF |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Datos EPLAN P8 | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 57.904.5655.0
Fuse terminal block with screw connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color gray