Borne de paso WTN 10 D1/2
Borne de paso WTN 10 D1/2 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 57 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 10 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 10mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 10 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S10.5055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTN 10 D1/2 |
| EAN | 4049088725395 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 78 mm |
| Peso bruto embalado | 1334 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2159 ccm |
| Peso neto de una pieza | 25.29 g |
| Volumen del artículo | 43.18 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 10 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 10 mm |
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
| Corriente Asignada | 57 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 55.6 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 10 mm |
| Altura | 63.7 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 16 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 10 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 10 mm² |
| Desforrado del conductor | 12 mm |
| Par de apriete del conductor | 1.2 Nm |
| Sección del conductor UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 60 A |
| Corriente field wiring | 60 A |
| Sección del conductor CSA | 20-6 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 60 A |
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
| 0D.S04.5227.5 | Peine de unión IVB WTN 4R10 | | |
| 0D.S11.3227.0 | IVB WTN 10-2 IN | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S10.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 10-5 | | |
| 0D.S10.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 10-2 | | |
| 0D.S11.3327.0 | IVB WTN 10-3 IN | | |
| 0D.S10.4027.5 | Peine de unión IVB WTN 10-10 | | |
| 0D.S10.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 10-3 | | |
| 0D.S11.3527.0 | IVB WTN 10-5 IN | | |
| 0D.S03.5227.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5R10 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S10.2155.0 | Tapa final APWTN 10 D1/2 | | |
| 0D.S11.4027.0 | IVB WTN 10-10 IN | | |
| 0D.S06.1055.9 | Partición TW 002 WTN | | |
| 0D.S11.3427.0 | IVB WTN 10-4 IN | | |
| 0D.S10.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 10-4 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 126.69kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 68.77kB | |
| | - | 66.65kB | TIF |
| | - | 1.45MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 347.76kB | |
| | - | 1.00MB | STP |
| | - | 2.51MB | IGS |
| | - | 532.94kB | JT |
Borne de paso WTN 10 D1/2 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 57 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 10 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 10mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 10 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0