Borne de paso WTN 10 RT
Borne de paso WTN 10 RT tensión asignada 1000 V, corriente asignada 57 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 10 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 10mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 10 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S10.0055.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTN 10 RT |
| EAN | 4049088725364 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 218 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 110 mm |
| Altura embalada | 53 mm |
| Peso bruto embalado | 888 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1271 ccm |
| Peso neto de una pieza | 16.62 g |
| Volumen del artículo | 25.42 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 10 mm² |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 10 mm |
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
| Corriente Asignada | 57 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 43.2 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 10 mm |
| Altura | 50.2 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 16 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 10 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 10 mm² |
| Desforrado del conductor | 12 mm |
| Par de apriete del conductor | 1.2 Nm |
| Sección del conductor UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 60 A |
| Corriente field wiring | 60 A |
| Sección del conductor CSA | 20-6 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 60 A |
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
| 0D.S10.6555.2 | Tapa ADWTN 10 SC | | |
| 0D.S04.5227.5 | Peine de unión IVB WTN 4R10 | | |
| 0D.S11.3227.0 | IVB WTN 10-2 IN | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S10.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 10-5 | | |
| 0D.S10.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 10-2 | | |
| 0D.S11.3327.0 | IVB WTN 10-3 IN | | |
| 0D.S10.4027.5 | Peine de unión IVB WTN 10-10 | | |
| 0D.S10.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 10-3 | | |
| 0D.S11.3527.0 | IVB WTN 10-5 IN | | |
| 0D.S03.5227.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5R10 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S10.1055.9 | Partición TW 009 WTN | | |
| 0D.S11.4027.0 | IVB WTN 10-10 IN | | |
| 0D.S06.1055.9 | Partición TW 002 WTN | | |
| 0D.S10.2055.0 | Tapa final APWTN 10 | | |
| 0D.S11.3427.0 | IVB WTN 10-4 IN | | |
| 0D.S10.6555.8 | Tapa ADWTN 10 SC Y | | |
| 0D.S10.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 10-4 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 128.46kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 65.76kB | |
| | - | 63.75kB | TIF |
| | - | 1.40MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 364.59kB | |
| | - | 861.74kB | STP |
| | - | 2.18MB | IGS |
| | - | 458.06kB | JT |
Borne de paso WTN 10 RT tensión asignada 1000 V, corriente asignada 57 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 10 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 10mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 10 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0