Borne de paso WTN 16 RT
Borne de paso WTN 16 RT tensión asignada 1000 V, corriente asignada 76 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 16 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 1,5mm² - 16mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 12 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S16.0055.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTN 16 RT |
| EAN | 4049088725449 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 245 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 128 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 1272 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1725 ccm |
| Peso neto de una pieza | 24 g |
| Volumen del artículo | 34.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 16 mm² |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 12 mm |
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
| Corriente Asignada | 76 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 49.6 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 12 mm |
| Altura | 52.2 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 1.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 25 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 1.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 16 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 1.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 16 mm² |
| Desforrado del conductor | 14 mm |
| Par de apriete del conductor | 2 Nm |
| Sección del conductor UL | 14-3 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 100 A |
| Corriente field wiring | 100 A |
| Sección del conductor CSA | 14-3 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 100 A |
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
| 0D.S16.1055.9 | Partición TW 004 WTN | | |
| 0D.S16.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 16-2 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S17.5427.0 | IVB WTN 16-4 P | | |
| 0D.S17.5327.0 | IVB WTN 16-3 P | | |
| 0D.S17.6027.0 | IVB WTN 16-10 P | | |
| 0D.S16.2055.0 | Tapa final APWTN 16 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S04.5327.5 | Peine de unión IVB WTN 4R16 | | |
| 0D.S10.1055.9 | Partición TW 009 WTN | | |
| 0D.S06.5227.5 | Peine de unión IVB WTN 6R16 | | |
| 0D.S17.5227.0 | IVB WTN 16-2 P | | |
| 0D.S03.5327.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5R16 | | |
| 0D.S16.6555.8 | Tapa ADWTN 16 SC Y | | |
| 0D.S16.6555.2 | Tapa ADWTN 16 SC | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 132.35kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 73.26kB | |
| | - | 71.17kB | TIF |
| | - | 1.59MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 384.21kB | |
| | - | 884.07kB | STP |
| | - | 2.28MB | IGS |
| | - | 476.38kB | JT |
Borne de paso WTN 16 RT tensión asignada 1000 V, corriente asignada 76 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 16 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 1,5mm² - 16mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 12 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0