Borne de paso WTN 240
Borne de paso WTN 240 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 415 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 240 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 95mm² - 240mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 43 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S99.0055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTN 240 |
| EAN | 4049088725838 |
| Cantidad mínima de pedido | 4 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 160 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 105 mm |
| Peso bruto embalado | 1572 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2268 ccm |
| Peso neto de una pieza | 373.7 g |
| Volumen del artículo | 567 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 240 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 43 mm |
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
| Corriente Asignada | 415 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 93 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 126 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 95 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 240 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 95 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 240 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 95 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 185 mm² |
| Desforrado del conductor | 35 mm |
| Par de apriete del conductor | 19 Nm |
| Sección del conductor UL | 300-500 kcmil |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 370 A |
| Corriente field wiring | 370 A |
| Sección del conductor CSA | 300-500 kcmil |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 370 A |
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
| 0D.S42.3227.0 | IVB WTN 240-2 IN | | |
| 0D.S42.3327.0 | IVB WTN 240-3 IN | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 109.70kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 72.75kB | |
| | - | 70.71kB | TIF |
| | - | 1.35MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 358.19kB | |
| | - | 955.37kB | STP |
| | - | 2.32MB | IGS |
| | - | 477.95kB | JT |
Borne de paso WTN 240 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 415 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 240 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 95mm² - 240mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 43 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0