Borne de paso WTN 50
Borne de paso WTN 50 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 150 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 50 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 16mm² - 50mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 20 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S50.0055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTN 50 |
| EAN | 4049088725579 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 268 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 205 mm |
| Altura embalada | 78 mm |
| Peso bruto embalado | 2290 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4285 ccm |
| Peso neto de una pieza | 108.85 g |
| Volumen del artículo | 214.25 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 50 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 20 mm |
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
| Corriente Asignada | 150 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 70.5 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Altura | 76.6 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 16 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 50 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 16 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 50 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 16 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 50 mm² |
| Desforrado del conductor | 26 mm |
| Par de apriete del conductor | 5.6 Nm |
| Sección del conductor UL | 6-2sol AWG,1/0str AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 150 A |
| Corriente field wiring | 150 A |
| Sección del conductor CSA | 6-2sol AWG,1/0str AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 150 A |
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
| 0D.S50.3227.0 | IVB WTN 50-2 IN | | |
| 0D.S50.3327.0 | IVB WTN 50-3 IN | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 110.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 75.97kB | |
| | - | 73.90kB | TIF |
| | - | 1.28MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 347.09kB | |
| | - | 788.57kB | STP |
| | - | 1.84MB | IGS |
| | - | 385.30kB | JT |
Borne de paso WTN 50 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 150 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 50 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 16mm² - 50mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 20 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0