Borne seccionable por cuchilla WTN 2.5 E TKM
Borne seccionable por cuchilla WTN 2.5 E TKM tensión asignada 400 V, corriente asignada 21 A, conexión por tornillo, número de pisos 2, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S03.2255.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne seccionable por cuchilla WTN 2.5 E TKM |
| EAN | 4049088724404 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 78 mm |
| Peso bruto embalado | 669 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2159 ccm |
| Peso neto de una pieza | 12 g |
| Volumen del artículo | 43.18 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 2 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 5.1 mm |
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
| Corriente Asignada | 21 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 71.5 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 5.1 mm |
| Altura | 63 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.34 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 2.5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.34 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.4 Nm |
| Sección del conductor UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 20 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 22-12 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 20 A |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| 0D.S23.3427.0 | IVB WTN 2.5-4 IN | | |
| 0D.S23.3227.0 | IVB WTN 2.5-2 IN | | |
| 0D.S23.4027.0 | IVB WTN 2.5-10 IN | | |
| 0D.S03.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-3 | | |
| 0D.S03.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-5 | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S03.5027.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-20 | | |
| 0D.S03.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-4 | | |
| 0D.S03.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-2 | | |
| 0D.S23.3327.0 | IVB WTN 2.5-3 IN | | |
| 0D.S03.4027.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-10 | | |
| 0D.S23.3527.0 | IVB WTN 2.5-5 IN | | |
| 0D.S03.2355.0 | Tapa final APWTN 2.5/4 E | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 127.67kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
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
| | - | 70.68kB | |
| | - | 68.64kB | TIF |
| | - | 1.49MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 274.54kB | |
| | - | 1.13MB | STP |
| | - | 3.37MB | IGS |
| | - | 684.90kB | JT |
Borne seccionable por cuchilla WTN 2.5 E TKM tensión asignada 400 V, corriente asignada 21 A, conexión por tornillo, número de pisos 2, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0