Borne seccionable WTPN 4 TKGM
Borne seccionable WTPN 4 TKGM tensión asignada 500 V, corriente asignada 20 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 1, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
| Número de pieza | 5D.204.2355.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne seccionable WTPN 4 TKGM |
| EAN | 4049088718946 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 218 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 110 mm |
| Altura embalada | 53 mm |
| Peso bruto embalado | 521 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1270.94 ccm |
| Peso neto de una pieza | 9.27 g |
| Volumen del artículo | 25.419 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 1 |
| Anchura del borne | 6.1 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 1 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 500 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 57 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 6.1 mm |
| Altura | 50.6 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.2 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.2 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 12 mm |
| Sección del conductor UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 20 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 24-10 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 20 A |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 119.44kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
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
| | - | 62.68kB | |
| | - | 60.62kB | TIF |
| | - | 1.99MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 358.14kB | |
| | - | 1.77MB | STP |
| | - | 4.66MB | IGS |
| | - | 878.55kB | JT |
Borne seccionable WTPN 4 TKGM tensión asignada 500 V, corriente asignada 20 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 1, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí