Volver a la vista general
Cable de conexión GST18I3K1-S 75H 05SW
Número de artículo 92.230.0564.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 0,5 m, sección nominal 0,75 mm², color de codificación Negro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
92.230.0564.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Cable de conexión GST18I3K1-S 75H 05SW
|
|
EAN
|
4049088328695
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CZ
|
|
Número del arancel aduanero
|
85444290
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
398 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
302 mm
|
|
Altura embalada
|
198 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
4931 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
23799 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
46 g
|
|
Volumen del artículo
|
237.99 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
6 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Code 1
|
|
Resistencia de continuidad
|
11.9 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Negro
|
|
Codificación del polo
|
L, N, PE
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
Tipo
|
Sección nominal
|
0.75 mm²
|
|---|---|
|
Grado de protección (IP)
|
IP40
|
|
Desforrado del conductor
|
9 mm
|
|
Desforrado de manguera
|
35 mm
|
|
Preparación del final del conductor
|
Punteras soldadas por ultrasonidos
|
|
Tipo de cableado
|
H05Z1Z1-F
|
|
Color del cable
|
Negro
|
|
Diámetro del cable máx.
|
8.2 mm
|
|
Versión del cable
|
Macho - extremo libre
|
|
Tipo de cableado
|
Cable de conexión
|
|
Tipo de conector en un extremo del cable
|
Extremo libre
|
|
Tipo de conector en el otro extremo del cable
|
Conector GST18i3
|
Material
|
Superficie final
|
Zincado
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Temperatura contínua del cable
|
60 °C
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Carga calorífica
|
0.194 kWh/St
|
|
Certificación CPR
|
Eca
|
Dimensiones
|
Longitud total
|
0.5 m
|
|---|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 4.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 104.82kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 134.01kB | |
|
|
- | 354.49kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.83kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 73.29kB | |
|
|
- | 71.22kB | TIF |
|
|
- | 2.83MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 92.230.0564.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 0,5 m, sección nominal 0,75 mm², color de codificación Negro