Conectores GST – gesis® CLASSIC
gesis® CLASSIC ofrece un sistema de instalación enchufable versátil para la distribución de energía y la conexión de equipos en edificios. Conectores, conectores para equipos, cables preconfeccionados, distribuidores y accesorios permiten una instalación rápida, modificaciones flexibles y conexiones fiables en una amplia variedad de aplicaciones.
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A PRUEBA DE FUTURO
¡Los componentes prefabricados y enchufables reducen hasta un 70% el tiempo y un 30% los costes de instalación! La amplia gama de productos gesis® CLASSIC permite realizar instalaciones eléctricas sencillas, rentables y a prueba de futuro, desde la salida del cuadro al equipo del usuario. Nuestro sistema de distribución para la automatización de edificios y la distribución descentralizada de energía, completan nuestro sistema de instalación, y cumple con las necesidades de nuestros clientes.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DESCENTRALIZADA
- Crea estructuras sencillas y preparadas para el futuro
- Mayor superficie disponible gracias a salas técnicas más pequeñas
- Los módulos de automatización se encuentran en la habitación correspondiente
- Los dispositivos de protección/conexión se encuentran dentro de los distribuidores.
NUESTRO SISTEMA DE CONECTORES GESIS® CLASSIC
LA MEJOR OPCIÓN PARA SUS NECESIDADES
MODULAR y FLEXIBLE
Con gesis®, ofrecemos un sistema de conexión modular y flexible para todo tipo de instalación eléctrica. Ya sea para iluminación fija, dispositivos temporales o diversas conexiones de alimentación y datos, gesis® siempre ofrece los productos acorde a sus necesidades.
MÁXIMA SEGURIDAD
La codificación mecánica y por colores de todos los sistemas minimiza el riesgo de errores de conexión durante la instalación inicial, así como durante cambios y ampliaciones. Además, todas las conexiones no conectadas están protegidas de serie contra el contacto y pueden cerrarse de forma segura con tapas.
A PRUEBA DE FUTURO
Como fabricante líder mundial de sistemas eléctricos de instalación enchufable, ofrecemos conexiones seguras, fiables y de larga vida útil. Nuestros productos permiten una instalación fácil para futuras modificaciones y ampliaciones, al tiempo que cumplen con las estrictas normas medioambientales durante la fabricación.
CALIDAD CERTIFICADA
Nuestros componentes gesis® cumplen con la norma IEC EN 61535 para evitar desprendimientos involuntarios. Calidad y seguridad certificadas según normas internacionales, con codificación mecánica y por colores para evitar conexiones erróneas.
PRINCIPALES APLICACIONES DEL SISTEMA GESIS® CLASSIC
ILUMINACIÓN
CABLEADO PARA ILUMINACIÓN - CONMUTADO
Nuestra solución con cableado trifásico hasta las luminarias y opción de una infraestructura de 5 polos para la alimentación se instala normalmente en falsos techos y parcialmente en paredes huecas. La distribución se realiza mediante bloques de distribución enchufables, y el control se gestiona mediante la automatización descentralizada de salas o edificios. Con gesis® CLASSIC, toda la iluminación puede ejecutarse de forma enchufable. En caso necesario, los interruptores o pulsadores también pueden integrarse de forma enchufable mediante distribuidores de interruptores. La tecnología de conexión de las luminarias puede elegirse con flexibilidad.
CABLEADO PARA ILUMINACIÓN- REGULADO, DALI O 1-10 V
El sistema adecuado de Wieland Electric consiste en un cableado de 5 polos, que suele instalarse en falsos techos y parcialmente en paredes huecas. Con una combinación de gesis® CLASSIC y nuestra solución de cable plano gesis® NRG, se puede realizar una infraestructura de cableado de 7 polos, por ejemplo, para amplios sistemas DALI. La tecnología de conexión de las luminarias puede elegirse con flexibilidad. Para aplicaciones a gran escala con grandes longitudes de cable, también está disponible el cable plano gesis® NRG de 7 polos para combinar corriente trifásica y señales de regulación.
ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA
ALIMENTACIÓN PARA PUESTOS DE TRABAJO
Nuestras soluciones, permiten realizar conexiones trifásicas para la alimentación flexible y modular de (múltiples) tomas de corriente en escritorios, muebles y estanterías. Las distintas versiones de cable plano gesis® NRG permiten alimentar suelos técnicos con y sin protección descentralizada. La instalación eléctrica enchufable también puede continuarse en muebles, creando interfaces claras y proporcionando seguridad.
ALIMENTACIÓN EN SUELO TÉCNICO
Sistemas pequeños se alimentan con conexiones de 3 polos y distribuidores. Si es necesario alimentar sistemas más amplios, nuestro sistema de cable plano gesis® NRG 5G2.5/4 mm² es la solución más adecuada para la infraestructura eléctrica en suelos técnicos. La alimentación trifásica
Smaller systems are supplied via 3-pole wiring with round cables and distribution blocks. If more extensive or extended systems are to be supplied, our gesis® NRG flat cable 5G2.5/4 mm² is the ideal solution for structured supply of the floor tanks. The three-phase current supply up to shortly before the floor tanks ensures reduced energy consumption. The availability of multiple cable colors facilitates the separation of networks (power/data or audiovisual/security). The 3-pole, plug-in tap-offs with free phase selection also enable flexible load distribution. Floor tanks are available directly from various system partners in plug-in design ex-works. Upon request, they can also be supplied with decentralized protective devices (MCB, RCCB/MCB).
más información
DADO TRUNKING
Los conductos de zócalo demuestran sus puntos fuertes allí donde se requiere flexibilidad. Nuestros cables planos gesis® NRG 5G2,5/4 mm² le proporcionan flexibilidad. De este modo, se dispone de una solución energéticamente eficiente y fácil de instalar para el suministro de corriente trifásica hasta poco antes de la toma de corriente. Gracias a los diferentes colores de los cables, se facilita la separación de redes (alimentación/datos o audiovisual/seguridad). Las tomas enchufables tripolares con libre selección de fase permiten además una distribución flexible de la carga.
más información
SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN SOLAR
PERSIANAS (KNX, SMI)
El cableado directo entre el control y los accionamientos convencionales se realiza mediante variantes gesis® CLASSIC de 4 polos. Cuando se utilizan accionamientos SMI modernos, el cableado a los accionamientos se realiza mediante cables redondos gesis® CLASSIC de 5 polos o cables planos gesis® NRG, en los que las señales de control y la alimentación se conducen conjuntamente. Con el sistema KNX descentralizado gesis® FLEX, el esfuerzo para el cableado de los sistemas de protección solar puede ser extremadamente reducido. Idealmente, estos actuadores se alimentan a través de un cable plano gesis® NRG de 7 polos, que proporciona tanto corriente trifásica como la red KNX.
descubra más
CUATRO COMPONENTES
UN SOLO SISTEMA
DISEÑADO PARA UNA INTEGRACIÓN PERFECTA:
Nuestro sistema de instalación eléctrica enchufable, compuesto por conectores, cableado prefabricado, derivadores y conectores para equipos, está diseñado para ejecutar cualquier proyecto sin esfuerzo y sin errores. Cada componente está adaptado con precisión a su tarea para garantizar una integración perfecta.
CONECTORES
Conectores diseñados para facilitar la transición desde el cableado tradicional al sistema enchufable. Disponibles en las versiones de 2 a 7 polos, con diferentes amperajes y tamaños para adaptarse a las necesidades específicas. Disponen de codificación mecánica y por colores para una identificación rápida y sencilla.
CABLES PREMONTADOS
Prefabricados con la longitud y sección adecuadas para satisfacer las demandas de cualquier proyecto. Estos cables están listos para ser instalados directamente, eliminando la necesidad de manipular el cable durante la obra. Esto no solo garantiza una instalación más rápida, sino que también reduce los riesgos de errores y aumenta la eficiencia en el sitio.
BLOQUES DERIVADORES
Para simplificar el reparto de alimentación y control. Son una alternativa eficiente a las cajas de conexión convencionales, ofreciendo conectores integrados para entradas y salidas. Configurados y testeados en fábrica, garantizamos su funcionamiento óptimo desde el primer momento. Disponibles en diferentes formatos adaptables a una amplia gama de entornos de aplicación, son la elección ideal para la distribución eléctrica.
CONECTORES DE EMPOTRAR
sistemas de distribución. Sirven de interfaz entre la instalación eléctrica enchufable y el usuario final. Las conexiones pueden integrarse como piezas soldables en la placa de circuitos o en versiones atornillables/resistentes en la carcasa del producto.
DATOS TÉCNICOS
| Número de polos | 3, 4, 5 y 6 |
| Componentes del sistema | Conectores, conectores de empotrar, derivadores, acopladores intermedios, cableado premontado |
| Corriente nominal | 20 A |
| Tensión nominal | 50 V / 250 V o 250 V / 400 V (según codificación y número de polos) |
| Mecanismo de cierre | Autocierre, desbloqueo con herramienta |
| Normativas | IEC61535, IEC60320, UL1977, CSA Std. C 22.2 Nº 182.3(Encontrará descripciones más detalladas y asignaciones de productos en nuestro catálogo electrónico) |
| Grados de protección | IP20 desconectado IP40 conectado o cubierto con tapas que se pueden pedir por separado |
| Temperatura ambiente | -5 °C a +40 °C |
| Codificaciones | Las diferentes codificaciones mecánicas y de color distinguen entre las distintas aplicaciones y evitan que se confundan. Preste atención a las diferentes tensiones nominales. |
| Normativa sobre productos de construcción | Mostrar lista |
FAQ
AC 250/400 V - en codificaciones seleccionadas 50 V.
20 A - en codificaciones seleccionadas 6 A y 13 A.
3/ 4/ 5/ 6 polos.
- Sección del conductor semirígido sin puntera de 0,5 mm² a 2,5 mm².
- Sección del conductor semirígido con punteras de 0,5 mm² a 2,5 mm², según el tipo de conexión
- Sección del conductor rígido de 0,5 mm² a 4 mm².
Conexiones por tornillo, resorte y soldadura.
IP40 cuando está enchufado.
Sí. The screw terminals of all gesis® CLASSIC connectors are suitable for connecting unprepared conductors (without ferrules) according to IEC EN 60999-1.
En función del número de polos, hay disponibles hasta siete codificaciones mecánicas diferentes codificadas por colores.
Los conectores están homologados según la norma IEC EN 61535, con un requisito de 100 inserciones sin carga.
Las aplicaciones DC son posibles dentro de ciertas especificaciones; éstas deben ser coordinadas con WIELAND.
Los conectores de instalación según la norma IEC EN 61535 son conectores para establecer una instalación eléctrica permanentemente enchufable en edificios y no están destinados a la conexión o desconexión bajo carga ni a la conexión o desconexión excepto durante la instalación inicial, las medidas de mantenimiento o los cambios en el sistema de cables y líneas.
El sistema de conexión gesis® CLASSIC está formado por conectores, conectores de empotrar, distribuidores, cableados con distintas secciones de conductor y distintas técnicas de conexión. Esto permite establecer una infraestructura eléctrica completa en un edificio.
En la mayoría de los casos, se instala en zonas de difícil acceso, como falsos techos o suelos técnicos, donde prevalecen condiciones ambientales diferentes a las de, por ejemplo, la aplicación de tomas domésticas disponibles en el mercado.
Para garantizar que la transmisión de potencia a través de los conectores de la instalación funciona de forma segura en estas condiciones ambientales durante un largo periodo de tiempo, la norma de producto IEC EN 61535 especifica que sólo pueden utilizarse conectores de instalación del mismo fabricante, ya que sólo esta medida garantiza la transmisión de potencia a los circuitos finales.
La norma IEC EN 61535 distingue entre zonas fácilmente accesibles, donde personal no eléctrico tienen acceso a una instalación eléctrica, y zonas no fácilmente accesibles, reservadas a los especialistas en electricidad. Las conexiones gesis® CLASSIC también están homologadas para zonas fácilmente accesibles. Sin embargo, allídebe cerrar las tomas gesis® CLASSIC abiertas con piezas de cierre ( artículo 05.564.5353.0). En zonas no fácilmente accesibles, no es necesario cerrar las tomas abiertas.
The rated current of the gesis® CLASSIC system is 20 A. The relevant product standard for this is IEC 61535. Pre-La corriente nominal del sistema gesis® CLASSIC es de 20 A. La norma de producto correspondiente es la IEC 61535. Los cables prefabricados de 1,5 mm² y los componentes empotrables del tipo GST18i3 también están homologados según la norma EN 60320 (aplicaciones domésticas). Sin embargo, esta norma sólo cubre productos de hasta 16 A (domésticos), por lo que ambas corrientes nominales deben figurar en el producto.
Esta aplicación no está excluida en ninguna de las normativas VDE aplicables. No obstante, deben cumplirse algunos requisitos:
- Los puntos de conexión de los cables no instalados de forma fija deben estar libres de tensión y empuje (descarga de tracción y bloqueo).
- La línea de alimentación (NYM) debe protegerse de esfuerzos de flexión excesivos durante el montaje mediante una fijación adecuada del cable o del enchufe.
ADVERTENCIA
SIN COMPATIBILIDAD ENTRE SISTEMAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS DE DIFERENTES FABRICANTES
Las conexiones mezcladas entre conectores eléctricos Wieland GST® y conectores eléctricos de otros fabricantes pueden albergar un peligro para la salud y la seguridad de personas, animales y bienes materiales.
Las conexiones mezcladas entre conectores eléctricos Wieland GST® y conectores eléctricos de otros fabricantes pueden conllevar la pérdida de presunción de conformidad según § 4 de 1. ProdSV (Directiva de baja tensión). Los conectores eléctricos de otros fabricantes no deben ponerse a la venta ni ofrecerse en combinación con conectores eléctricos Wieland GST® o con la indicación «Compatible con conectores eléctricos Wieland GST®».
Explicación:
El sistema de conectores eléctricos de instalación Wieland gesis® CLASSIC está formado por conectores eléctricos GST®, conexiones de dispositivos GST®, bloques distribuidores GST® y variantes confeccionadas con secciones de cable y tecnologías de conexión diferentes. Todos los productos GST® están certificados según la norma armonizada EN IEC 61535, y los comercializamos para establecer una conexión enchufable permanente en sistemas de instalación eléctricos.
La EN IEC 61535 es una norma de producto y regula únicamente los requisitos para el diseño del producto; como norma de producto, la EN IEC 61535 no contiene especificaciones sobre la construcción de conectores eléctricos; es decir, a diferencia de las normas de construcción (p. ej. para la fabricación de enchufes de seguridad), en principio, el fabricante puede elegir libremente las codificaciones y la cara de conexión y también desarrollarlas dentro de una familia de conectores eléctricos de instalación. Esta flexibilidad de diseño conlleva que la mera posibilidad de una conexión mecánica no justifica una compatibilidad entre conectores eléctricos de diferentes fabricantes.
Así, la norma de producto EN IEC 61535 determina que para las instalaciones se deben utilizar únicamente conectores eléctricos de instalación del mismo fabricante, ya que solo esta medida garantiza la transmisión eléctrica segura durante un período de tiempo largo.
DESCARGAS
ENCUENTRA NUESTRAS SOLUCIONESA MEDIDA PARA TUS RETOS
No dudes en contactar con nosotros a través de los datos que te facilitamos para hablar de tus necesidades específicas.
PLANIFICADOR ELÉCTRICO
Sabemos que tienes una gran responsabilidad como planificador y nos gustaría ayudarte a dominar esta tarea con mayor facilidad. Por eso te ofrecemos modernas herramientas de planificación y configuradores de productos, aplicaciones de eficacia probada para todo tipo de edificios y requisitos, así como una amplia gama de oportunidades de formación y servicios profesionales.
ELECTRICISTA
Entendemos los complejos requisitos de la instalación eléctrica y sabemos que los instaladores eléctricos se enfrentan cada día a nuevos retos, ya sea por la constante evolución de la tecnología, el cambio de las normas o los requisitos individuales de los distintos proyectos de construcción. .
products - 019dbe7a1b6a720bb605f041139493b6
Sus filtros