Volver a la vista general
Cable de conexión PODIS/GESIS
Número de artículo Z6.563.7800.0
Insulation tape for flat cables podis 5G6, podis 5G16 and flat cable gesis NRG. Dimensions appr. 152 x 140 mm.
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z6.563.7800.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión PODIS/GESIS |
| EAN | 4049088493621 |
| Cantidad mínima de pedido | 2 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 39191012 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 180 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 250 mm |
| Altura embalada | 3 mm |
| Peso bruto embalado | 60 g |
| Volumen de la caja de cartón | 135 ccm |
| Peso neto de una pieza | 36 g |
| Volumen del artículo | 67.5 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 2 pieza(s) |
Dimensiones
| Longitud | 152 m |
|---|---|
| Anchura de montaje | 140 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorio para luminarias |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 4.0 | Accesorio para luminarias |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| | - | 332.46kB | |
| | - | 46.73kB | |
| | - | 11.71kB | DOCX |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Número de artículo Z6.563.7800.0
Insulation tape for flat cables podis 5G6, podis 5G16 and flat cable gesis NRG. Dimensions appr. 152 x 140 mm.