Cable de conexión RST08I3 KS1- 75 L 25KG
RST® MICRO Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05RN-F, longitud total 2,5 m, sección nominal 0,75 mm², estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Gris Claro
Elija en Wieland, pida a su distribuidor. Encuentre el distribuidor que ofrece los artículos de Wieland que desea.
Comprar en un distribuidor| Número de pieza | 4L.437.2537.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión RST08I3 KS1- 75 L 25KG |
| EAN | 4049088573934 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 8600 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 207 g |
| Volumen del artículo | 594.975 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 40 pieza(s) |
| Corriente Asignada | 6 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 2.5 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Resistencia de continuidad | 58.1 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Gris Claro |
| Codificación del polo | 1, 2, PE |
| Color de la capota | Negro |
| Sección nominal | 0.75 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Desforrado de manguera | 35 mm |
| Preparación del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | H05RN-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable máx. | 7 mm |
| Versión del cable | Hembra - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | Extremo libre |
| Apantallado | No |
| Tipo de construcción | Prensaestopas |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Diámetro del cable mín. | 6.2 mm |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
|---|---|
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 60 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 0.818 kWh/St |
| Longitud total | 2.5 m |
|---|
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| Hoja de datos | - | 97.10kB | |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.19kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Catálogos | - | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 64.42kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 62.39kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 1.97MB | DXF |
| Imágenes del grupo de productos | - | 148.33kB | JPG |
Retailer
RST® MICRO Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05RN-F, longitud total 2,5 m, sección nominal 0,75 mm², estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Gris Claro
Elija en Wieland, pida a su distribuidor. Encuentre el distribuidor que ofrece los artículos de Wieland que desea.
Comprar en un distribuidor