Conectores circulares miniatura – RST® MICRO
RST® MICRO ofrece conexiones circulares miniatura para sensores, tecnología LED, bombas y otros equipos compactos. El sistema combina dimensiones reducidas con conexiones fiables y protegidas para condiciones de instalación exigentes.
RST® MICRO - EL CONECTOR ESTANCO MÁS PEQUEÑO
El conector estanco RST® MICRO, disponible en las versiones de 2 a 5 polos, cumple con los requisitos más exigentes en cuanto a diseño, funcionalidad y flexibilidad ¡con un diámetro inferior a 15 / 20 mm! En espacios de dimensiones reducidas o de difícil acceso, las conexiones eléctricas deben ser cada vez más pequeñas.
El conector de 2 a 5 polos con un diámetro inferior a 15 / 20 mm es el elemento más pequeño de la familia de productos RST®: Los conectores están codificados mecánicamente, lo que significa que sólo se pueden conectar los conectores macho-hembra de la misma codificación mecánica. Opcionalmente, disponibles con estanqueidad longitudinal, con sellado interno en cada contacto.
ÁREAS DE APLICACIÓN: INDUSTRIALES Y EXTERIORES
PANELES PUBLICITARIOS
Y LUMINOSOS
Con la serie RST® MICRO aseguramos realizar conexiones fáciles, fiables y de gran calidad entre fuentes de alimentación y luminarias. Especialmente indicados para aplicaciones donde hay poco espacio disponible para la instalación. El sistema completo queda instalado y protegido contra la suciedad y la humedad en un abrir y cerrar de ojos.
EQUIPOS Y MECANISMOS
INDUSTRIALES
La conexión plug&play demuestra también sus ventajas en el caso de ampliaciones o de la sustitución de dispositivos defectuosos. La serie de conectores compactos RST® MICRO, está formada por conectores aéreos y conectores de empotrar de M14/M16, además de sus correspondientes tapones, ofreciendo un rendimiento sin precedentes en relación al grado de protección IP.
ILUMINACIÓN TÉCNICA
La serie RST® MICRO está optimizada para las conexiones entre las fuentes de tensión y corriente y los módulos LED. Es la solución ideal para aplicaciones de regulación y control (DMX, DALI, KNX, etc). Las prestaciones de estos conectores estancos en miniatura, hacen de esta gama la solución adecuada para ser instalada en ambientes industriales severos.
ILUMINACIÓN DECORATIVA EXTERIOR + EVENTOS
Una instalación profesional desempeña un papel crucial, especialmente en el exterior. Unas condiciones de instalación difíciles suelen dar lugar a errores, a la pérdida de protección y en última instancia, al no funcionamiento del alumbrado. El diseño compacto y discreto, combinado con el más alto grado de protección IP, hace de los conectores estancos RST® MICRO, el elemento imprescindible para las instalaciones de iluminación exterior. La protección interna adicional aporta una mayor fiabilidad.
LUMINARIAS CON FUENTE
DE ALIMENTACIÓN SEPARADA
El conector estanco RST® MICRO es perfecto para luminarias técnicas en entornos industriales con fuente de alimentación independiente, permitiendo la conexión de la fuente de alimentación con el módulo LED.
Para conectar la fuente de alimentación a la red eléctrica, Wieland Electric cuenta además con el sistema de conectores RST® MINI, cuyos componentes están diseñados para 16 A y admiten secciones de hasta 2,5 mm².
sensórica y TRANSMISIÓN
DE SEÑALES
El sistema de conexionado enchufable le aportará grandes ventajas, tanto al instalar la propia iluminación, como el sistema de sensores y detectores de movimiento. Los distintos circuitos se distinguen claramente gracias a la codificación mecánica y por colores de los conectores. Esto facilita enormemente la instalación y cualquier intervención posterior.
Los sensores pueden integrarse en la infraestructura enchufable de distintas maneras. Directamente a través de conexiones de dispositivos enchufables o mediante un cable de conexión corto con un conector enchufable montado en el extremo. En ambos casos, el tiempo de instalación se reduce al mínimo.
construccion naval
Gracias a su robusto diseño, el sistema de conexión RST® MICRO cumple con los requisitos de las homologaciones pertinentes para la construcción naval. Es ideal para la iluminación exterior de yates y barcos. Dado que para la limpieza se utilizan limpiadores de alta presión debido a la elevada carga de sal, la electrificación debe cumplir las normas adecuadas. Con su elevado grado de protección IP (66 / 68 (3m;2h) / 69), los sistemas de conexionado estanco RST® deWieland Electric ofrecen las condiciones óptimas para ello.
sensórica Y SEÑALIZACION
en APARCAMIENTOs
Los aparcamientos están cada vez más equipados con sensores, para por ejemplo, mejorar la movilidad. Esto facilita la información sobre si una plaza de aparcamiento está ocupada o no. Estos sensores se instalan tanto en el suelo como en el techo, y gracias al tamaño reducido de los conectores RST® MICRO, éstos encajan en cualquier sitio, lo que permite reducir al máximo el tamaño de las canalizaciones.
El sistema de instalación RST® ya ha demostrado su eficacia durante muchos años en este tipo de aplicaciones gracias a su gran robustez y al máximo grado de protección IP de sus conectores.
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN
CENTROS DE DATOS
Muy poco espacio y condiciones meteorológicas adversas, aquí es exactamente donde el RST® MICRO puede mostrar sus ventajas. En los edificios de oficinas y en fábricas es frecuente encontrar sistemas de aire acondicionado para centros informáticos y de datos. El equipo exterior está equipada con ventiladores, por lo que queda poco espacio para su electrificación. En este caso, el sistema RST® MICRO de 4 o 5 polos con distribuidores muy compactos es perfectamente adecuado para alimentar los ventiladores individuales. La estanqueidad longitudinal antes mencionada, que también está disponible para esta aplicación, vuelve a mostrar aquí su importancia proporcionando una protección adicional.
En caso de mantenimiento o avería, el sistema descentralizado limita al mínimo los componentes afectados.
MÚLTIPLES VENTAJAS PARA LA INSTALACIÓN
PROTECCIÓN INTERNA ADICIONAL
Disponibles con estanqueidad longitudinal, con sellado interno en cada contacto.
CONEXIÓN FÁCIL
La conexión por tornillo facilita que con un destornillador hexagonal se conecte el cable fácilmente.
BLOQUEO RÁPIDO Y SEGURO
Insertar la capota y con un simple giro queda bloqueada.
CONEXIÓN DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA
El mecanismo de bloqueo encaja los conectores automáticamente cuando se conectan.
INSTALACIÓN ESTÁNDAR
Indicados para troqueles de M14/M16.
INSTALACIÓN FIABLE
La codificación mecánica y por colores de los conectores evitan errores de conexión.
CIERRE DE SEGURIDAD
PARA UNA FIJACIÓN SEGURA
El mecanismo de bloqueo soporta tirones de hasta 60N. A partir de aquí, los conectores se liberan para evitar la desconexión interna entre cable y conector.
INSTALACIÓN FLEXIBLE
Los bloques derivadores, disponibles en serie o en paralelo, con dos y tres salidas, se utilizan para la distribución de energía o señales.
INSTALACIÓN PARALELA VS EN SERIE
INSTALACIÓN PARALELA
Para aplicaciones de red con cableado en paralelo pueden utilizarse las versiones en color negro y azul claro, para aplicaciones de muy baja tensión está prevista la versión en gris oscuro. Están disponibles en versiones de 2 y 3 polos.
INSTALACIÓN EN SERIE
Para realizar instalaciones conectadas en serie, se utiliza la versión en color gris claro de 2 y 3 polos, en la versión de 3 polos la línea de Toma de Tierra (TT) se lleva en paralelo a todas las salidas.
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ENCHUFABLE AHORRA TIEMPO Y DINERO
La gama de conectores RST® MICRO forma parte de la familia de conectores estancos RST® , que se rigen por el principio de conexión enchufable. Un principioque es tan simple como eficiente: plug&play. Todos los componentes, desde la salida del cuadro al equipo del usuario, son conectables, están montados y comprobados en fábrica, y todas las conexiones disponen de codificación mecánica y por colores evitando errores de instalación.
Los tiempos de instalación pueden reducirse hasta un 70% en comparación con la instalación convencional. Los costes totales se reducen hasta un 30%. La flexibilidad del sistema de conexionado enchufable, es una de las principales ventajas ante futuras ampliaciones y modificaciones de la instalación. Los aparatos defectuosos se sustituyen en un abrir y cerrar de ojos.
DATOS TÉCNICOS
| Tensión nominal | 250/400 V |
| Corriente nominal | 8 A |
| Número de polos | 2-5 |
| Grado de protección | IP66/68 (3m; 2h)/69, estanqueidad longitudinal opcional |
| Certificaciones / Homologaciones | VDE, (cULus, LR, DNV/GL, RINA, BV) |
| Declaración de prestaciones según el CPR | Mostrar lista |
FAQ
AC 250 V / 400 V
8 A
De 2 y 5 polos
- Conductores de hilo fino sin puntera: 0,25 mm² a 1,00 mm²
- Conductores trenzados finos con virola: hasta 0,5 mm²
- Conductores sólidos: 0,2 mm² a 1,00 mm²
Conexión por tornillo
IP66 / IP68 (3m;2h) / IP69
VDE (según IEC 61984), en preparación: cULus, DNV, LR, RINA
Sí, deben respetarse las normas de instalación según VDE0100. No se aconseja la colocación directa en el suelo.
No, la inmersión temporal es posible según la especificación: 3m; 2h
Sí. Las conexiones por tornillo de todos los RST® son aptas para conectar conductores no preparados (sin casquillos) según la norma EN 60999-1.
Los conectores de 2 y 3 polos admiten cables con un diámetro de 4 mm a 7 mm y los conectores de 4 y 5 polos admiten cables con un diámetro de 5 mm a 10,6 mm. Otros diámetros a petición.
En la práctica, por desgracia, se producen repetidamente instalaciones mal ejecutadas, daños en los cables o diferencias de temperatura. Esto crea una humedad perjudicial en el interior de la instalación. En este punto, las barreras incorporadas ayudan a impedir el paso del agua. RST MICRO está disponible con esta opción, con sellado interno en cada contacto. En la práctica, también se denomina "impermeabilización longitudinal".
La rosca del conector de aparato de 3 polos es M14 x 1, la rosca de 5 polos es M16,6. Si lo desea, puede solicitar un modelo CAD de la rosca interior de la tuerca. No obstante, siempre recomendamos el uso de la contratuerca.
El sistema está optimizado para las interfaces entre fuentes de tensión y corriente y módulos LED, y también es la solución ideal para aplicaciones de regulación o DMX. Gracias a sus valores de tensión, las aplicaciones en red no son tampoco un problema.
Toma hexagonal SW 0,9
Para cada número de polos hay cuatro codificaciones en los colores negro, azul claro, gris oscuro y gris claro. También están bloqueados mecánicamente.
Sí, en las versiones de 2 y 3 polos, en color gris oscuro están previstos para este fin respectivamente. Están cableados internamente en serie.
Los conectores tienen un diámetro de 14,9 mm.
200
Sí
Sí, los respectivos tapones pueden servir de apoyo.
Las aplicaciones de CC son posibles dentro de ciertas especificaciones. Debe coordinarse con WIELAND.
Sí
Los distribuidores están cableados en paralelo, excepto los de 2 y 3 polos de color gris claro, que están cableados en serie.
SOLICITAR MUESTRA GRATUITA
Solicite ahora una muestra gratuita y sin compromiso y convénzase del conector más pequeño del mundo.
products - 019fa2e573a874b69b75ece82f83a43f
Sus filtros