Volver a la vista general
Cable de conexión RST16I2KSB- 15 50SW
Número de artículo 46.422.5033.1
RST® MINI Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 46.422.5033.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión RST16I2KSB- 15 50SW |
| EAN | 4049088345517 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 8374.95 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 522 g |
| Volumen del artículo | 1586.6 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 15 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 57.75 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | L, N |
| Color de la capota | Negro |
Tipo
| Sección nominal | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Desforrado de manguera | 35 mm |
| Preparación del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | H07RN-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable máx. | 9.7 mm |
| Versión del cable | Hembra - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | Extremo libre |
| Apantallado | No |
| Tipo de construcción | Prensaestopas |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Diámetro del cable mín. | 8.5 mm |
Material
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
|---|---|
| Libre de halógenos | No |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 3.199 kWh/St |
Dimensiones
| Longitud total | 5 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| Hoja de datos | - | 103.32kB | |
| Textos de licitación (DOCX) | - | 11.86kB | DOCX |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 132.13kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 222.31kB | |
| Homologación VDE | - | 475.89kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Catálogos | - | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 70.81kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 68.88kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 1.63MB | DXF |
Número de artículo 46.422.5033.1
RST® MINI Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro