Volver a la vista general
Cable de conexión RST16I3KSBS 15 80TB
Número de artículo 46.422.8060.6
RST® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Turquesa
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 46.422.8060.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión RST16I3KSBS 15 80TB |
| EAN | 4049088540882 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 6670 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 633 g |
| Volumen del artículo | 2379.9 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 92.7 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Turquesa |
| Codificación del polo | D1, D2 |
| Color de la capota | Negro |
Tipo
| Sección nominal | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tipo de cableado | H05Z1Z1-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable máx. | 7.7 mm |
| Versión del cable | Hembra - macho |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | macho |
| Apantallado | No |
| Tipo de construcción | Prensaestopas |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Diámetro del cable mín. | 7.3 mm |
Material
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 2.993 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |
Dimensiones
| Longitud total | 8 m |
|---|
Clasificación
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 06.563.8953.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 06.563.8853.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 06.563.8653.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 06.563.8753.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.032.5051.6 | Conector de empotrar RST16I3/2S S1 M02 A TB | | |
| 46.031.5051.6 | Conector de empotrar RST16I3/2S B1 M02 A TB | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 44.66kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 132.13kB | |
| | - | 222.31kB | |
| | - | 475.89kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
Número de artículo 46.422.8060.6
RST® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Turquesa