Volver a la vista general
Cable de conexión RST20I3K1BF 15 15SW
Número de artículo 99.712.0000.7
RST® CLASSIC Cable de conexión a red, Hembra - Conector SchuKo, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.712.0000.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión RST20I3K1BF 15 15SW |
| EAN | 4015573983687 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 6965 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 254.8 g |
| Volumen del artículo | 951.96 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Resistencia de continuidad | 18.2 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Negro |
Tipo
| Sección nominal | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Desforrado de manguera | 35 mm |
| Preparación del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | H07RN-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable máx. | 9.9 mm |
| Versión del cable | Hembra - macho CEE 7/4 |
| Tipo de cableado | Cable de conexión a red |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | Conector SchuKo |
| Apantallado | No |
| Tipo de construcción | Tubo termo retráctil |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Diámetro del cable mín. | 9.5 mm |
Material
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
|---|---|
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 60 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 0 kWh/St |
Dimensiones
| Longitud total | 1.5 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 99.929.0000.7 | Distribuidor RST20I3B 7P1 V SW | | |
| 99.906.0000.7 | Distribuidor RST20I3B 3P1 F VG SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 43.55kB | |
| | - | 13.56kB | DOCX |
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
| | - | 17.01kB | |
| | - | 15.32kB | TIF |
Número de artículo 99.712.0000.7
RST® CLASSIC Cable de conexión a red, Hembra - Conector SchuKo, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro