Volver a la vista general
Distribuidor RST20I3B 7P1 V SW
Número de artículo 99.929.0000.7
RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 7S, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 7, codificación del polo L, N, PE, color de codificación Negro, número ral del conector 9005, libre de
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.929.0000.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor RST20I3B 7P1 V SW |
| EAN | 4049088014802 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 176 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 124 mm |
| Altura embalada | 137 mm |
| Peso bruto embalado | 645 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
| Peso neto de una pieza | 586 g |
| Volumen del artículo | 2990 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Negro |
| Color de la carcasa (solamente para versiones modulares) | Negro |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Número RAL del conector | 9005 |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Distribuidor múltiple |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 7 |
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
| Carga calorífica | 2.987 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 162 mm |
|---|---|
| Anchura | 104 mm |
| Altura | 96 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 4.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 99.414.6205.2 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 05.564.4453.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 99.416.6205.2 | Tapón para conectores macho SW | | |
| Z5.564.4553.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.032.4053.1 | Conector RST20I3S S1 ZR1 V SW | | |
| 96.232.0530.1 | Cable de conexión RST20I3K1BS 15 05SW | | |
| 96.232.1034.1 | Cable de conexión RST20I3K1-S 15 10SW | | |
| 99.712.0000.7 | Cable de conexión RST20I3K1BF 15 15SW | | |
| 96.031.4053.1 | Conector RST20I3S B1 ZR1 SW | | |
| 96.232.1033.1 | Cable de conexión RST20I3K1B- 15 10SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 67.95kB | |
| | - | 13.55kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 126.80kB | |
| | - | 127.67kB | |
| | - | 442.48kB |
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
Número de artículo 99.929.0000.7
RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 7S, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 7, codificación del polo L, N, PE, color de codificación Negro, número ral del conector 9005, libre de