Volver a la vista general
Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 05BG03
BEST CHOICE
Número de artículo 99.456.0124.0
RST25i5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 0,5 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.456.0124.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 05BG03 |
| EAN | 4049088596452 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 393 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 343 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 8025 g |
| Volumen de la caja de cartón | 26690 ccm |
| Peso neto de una pieza | 257.8 g |
| Volumen del artículo | 1334.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Corriente Asignada | 25 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 1.98 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Gris hormigón |
| Codificación del polo | L, N, PE, 1, 2 |
| Color de la capota | Negro |
Tipo
| Sección nominal | 6 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Desforrado de manguera | 70 mm |
| Preparación del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | H05Z1Z1-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable máx. | 15.3 mm |
| Versión del cable | Macho - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Extremo libre |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | macho |
| Apantallado | No |
| Tipo de construcción | Prensaestopas |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Diámetro del cable mín. | 14.7 mm |
Material
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Temperatura contínua del cable | 70 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 0.894 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |
Dimensiones
| Longitud total | 0.5 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 99.532.0000.7 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 05.565.9953.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75.453.1755.1 | módulo con magnetotérmico FH BO 32 C RST25 | | |
| 75.453.0053.1 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST | | |
| 75.453.0353.1 | módulo de conexión con doble salida FCS 16 5 SI SA RST25 | | |
| 98.554.1200.6 | Caja de fusibles RCBO 3+N-polig C 16 A | | |
| 75.456.1255.1 | módulo con magnetotérmico FH RCBO 32 CARST25 | | |
| 98.554.1200.7 | Caja de fusibles RCBO 3+N-polig C 32 A | | |
| 98.554.1200.0 | Caja de fusibles Bausatz Sicherungsbox | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 517.00kB | |
| | - | 44.39kB | |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
BEST CHOICE
Número de artículo 99.456.0124.0
RST25i5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 0,5 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón