Volver a la vista general
Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST
BEST CHOICE
Número de artículo 75.453.0053.1
Connection module PODIS CON 5G16 RST for pluggable connection with RST25i5; 5-pole; operating current up to 32 A acc. VDE / IEC 61984 derating curve of RST25i5 System; rated current acc. IEC61535 25 A<(>,<)> rated voltage 400 V; degree of protection IP65; piercing contacts; Torx 15; housing black; mounting position any; outline dimensions L x W x H 217 x 84 x 74 mm
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 75.453.0053.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST |
| EAN | 4049088582035 |
| Cantidad mínima de pedido | 2 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 256 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 160 mm |
| Altura embalada | 84 mm |
| Peso bruto embalado | 1679 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3441 ccm |
| Peso neto de una pieza | 790 g |
| Volumen del artículo | 1720.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 2 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos de conexión
| Número de polos | 5 |
|---|---|
| Número de posiciones de la borna por polos | 1 |
| Tipo de terminación (cable redondo) | Conexión por perforación del aislante |
| Tipo de conexión del bus de energía | Conexión enchufable de entrada |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de salida | RST25i5 hembra |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión Asignada | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
Datos mecánicos
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Color de la carcasa | Negro |
| Libre de halógenos | Sí |
| Resistente a UV | Sí |
| Antivibraciones | IK10 |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Método de montaje | Montaje en superfície |
Datos eléctricos
| Tensión Asignada | 400 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 25 A |
| Tipo de tensión de alimentación | CA |
Dimensiones
| Longitud | 218 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 84 mm |
| Altura de montaje | 80 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cuadro de distribución pequeño |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 4.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 3.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.565.9853.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 99.530.0000.7 | Tapón para conectores hembra SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 99.456.0124.0 | Cable de conexión RST25I5KS-S 60S 05BG03 | | |
| 96.85A.0560.3 | Cable de conexión RST25I5KSBS 6HO 05BG03 | | |
| 00.771.0307.3 | Cable plano FL-LSHF 5G16 | | |
| 00.771.0307.1 | Cable plano FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | Cable plano FL-LSHF 5G25 | | |
| 05.560.4519.0 | Grapa de montaje podis 5G16 / 5G6 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 375.04kB | |
| | - | 517.00kB | |
| | - | 59.70kB | |
| | - | 12.14kB | DOCX |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 304.90kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
BEST CHOICE
Número de artículo 75.453.0053.1
Connection module PODIS CON 5G16 RST for pluggable connection with RST25i5; 5-pole; operating current up to 32 A acc. VDE / IEC 61984 derating curve of RST25i5 System; rated current acc. IEC61535 25 A<(>,<)> rated voltage 400 V; degree of protection IP65; piercing contacts; Torx 15; housing black; mounting position any; outline dimensions L x W x H 217 x 84 x 74 mm