Volver a la vista general
Cable de conexión RST25I5KSBS 6HO 05BG03
Número de artículo 96.85A.0560.3
RST25i5 connecting cable, female - male, number of poles 5, rated voltage 250 V<(>,<)> rated current acc. IEC61535 25 A, operating current up to 32 A acc. VDE / IEC 61984 acc. to derating curve, cable type H05Z1Z1-F<(>,<)> total length 0.5 m, nominal cross section conductor 6 mm², color of coding/ contact carrier concrete grey
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
96.85A.0560.3
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Cable de conexión RST25I5KSBS 6HO 05BG03
|
|
EAN
|
4049088641121
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
10
|
|
País de origen
|
CZ
|
|
Número del arancel aduanero
|
85444290
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
393 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
343 mm
|
|
Altura embalada
|
198 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
9220 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
26690 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
441 g
|
|
Volumen del artículo
|
1334.5 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
20 pieza(s)
|
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
25 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Resistencia de continuidad
|
2.53 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Gris hormigón
|
|
Codificación del polo
|
L, N, PE, 1, 2
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
Tipo
|
Sección nominal
|
6 mm²
|
|---|---|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Preparación del final del conductor
|
Punteras soldadas por ultrasonidos
|
|
Tipo de cableado
|
H05Z1Z1-F
|
|
Color del cable
|
Negro
|
|
Diámetro del cable máx.
|
15.3 mm
|
|
Versión del cable
|
Hembra - macho
|
|
Tipo de cableado
|
Cable de conexión
|
|
Tipo de conector en un extremo del cable
|
Hembra
|
|
Tipo de conector en el otro extremo del cable
|
macho
|
|
Apantallado
|
No
|
|
Tipo de construcción
|
Prensaestopas
|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Diámetro del cable mín.
|
14.7 mm
|
Material
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Temperatura contínua del cable
|
70 °C
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Carga calorífica
|
1.263 kWh/St
|
|
Certificación CPR
|
Eca
|
Dimensiones
|
Longitud total
|
0.5 m
|
|---|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 4.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Z5.565.9853.1 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 99.530.0000.7 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 99.532.0000.7 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| 05.565.9953.1 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75.453.0053.1 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST |
|
|
| 75.453.0353.1 | módulo de conexión con doble salida FCS 16 5 SI SA RST25 |
|
|
| 98.554.1200.6 | Caja de fusibles RCBO 3+N-polig C 16 A |
|
|
| 98.554.1200.7 | Caja de fusibles RCBO 3+N-polig C 32 A |
|
|
| 98.554.1200.0 | Caja de fusibles Bausatz Sicherungsbox |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 517.00kB | |
|
|
- | 44.18kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Número de artículo 96.85A.0560.3
RST25i5 connecting cable, female - male, number of poles 5, rated voltage 250 V<(>,<)> rated current acc. IEC61535 25 A, operating current up to 32 A acc. VDE / IEC 61984 acc. to derating curve, cable type H05Z1Z1-F<(>,<)> total length 0.5 m, nominal cross section conductor 6 mm², color of coding/ contact carrier concrete grey