Volver a la vista general
Capota BAS GOT GI 6 M20 A1
Número de artículo 70.352.0635.1
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with threaded hole M20 on the top, low version, 6-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.352.0635.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota BAS GOT GI 6 M20 A1 |
| EAN | 4015573598737 |
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
| Anchura embalada | 200 mm |
| Altura embalada | 43 mm |
| Peso bruto embalado | 117 g |
| Volumen de la caja de cartón | 429 ccm |
| Peso neto de una pieza | 89 g |
| Volumen del artículo | 429 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 6 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | macho |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Superior |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 20 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 73.6 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 51 mm |
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
| | - | 138.08kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB | |
| | - | 1.66MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 78.50kB | |
| | - | 76.54kB | TIF |
| | - | 6.61MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 361.05kB | |
| | - | 1.19MB | STP |
| | - | 2.56MB | IGS |
| | - | 633.95kB | JT |
Número de artículo 70.352.0635.1
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with threaded hole M20 on the top, low version, 6-poles