Volver a la vista general
Capota BAS GOT GI 6HM25 69 A2
Número de artículo 73.352.0635.2
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with nozzleM25 on the top, high version, 6-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.352.0635.2 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota BAS GOT GI 6HM25 69 A2 |
| EAN | 4015573835917 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 300 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 200 mm |
| Altura embalada | 43 mm |
| Peso bruto embalado | 151.74 g |
| Volumen de la caja de cartón | 600 ccm |
| Peso neto de una pieza | 151.74 g |
| Volumen del artículo | 600 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Material de la carcasa | Aluminio |
|---|---|
| Color | Gris |
| Superficie | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 6 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | macho |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Superior |
| Tipo de cable | Soporte intermedio |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 25 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 74 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 70 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carcasa para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Carcasa para conectores enchufables industriales |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 108.17kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
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
| | - | 88.16kB | |
| | - | 85.94kB | TIF |
| | - | 2.99MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 434.01kB | |
| | - | 1.21MB | STP |
| | - | 2.65MB | IGS |
| | - | 673.91kB | JT |
Número de artículo 73.352.0635.2
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with nozzleM25 on the top, high version, 6-poles