Volver a la vista general
Columna de dispositivos SLX4-COL-0900
Número de artículo R1.690.0020.0
Device Column with mounting kit for floor assembly, height 1050 mm
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.690.0020.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Columna de dispositivos SLX4-COL-0900 |
| EAN | 4049088737664 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | HU |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 1270 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 160 mm |
| Altura embalada | 100 mm |
| Peso bruto embalado | 3200 g |
| Volumen de la caja de cartón | 20320 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1900 g |
| Volumen del artículo | 20320 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Reflector para fotocélula |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Reflector para fotocélula |
| ETIM 4.0 | Reflector para fotocélula |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ECLASS 11 | 27273601 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
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
| | - | 2.53MB | |
| | - | 88.96kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 73.47kB | |
| | - | 71.11kB | TIF |
| | - | 4.15MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 951.93kB | |
| | - | 6.46MB | STP |
| | - | 22.59MB | IGS |
| | - | 3.62MB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.690.0020.0
Device Column with mounting kit for floor assembly, height 1050 mm