ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Dispositivos de protección optoelectrónicos

Los dispositivos de protección optoelectrónicos crean campos de protección sin contacto alrededor de accesos a máquinas, zonas de trabajo y áreas de transferencia de materiales. Las rejillas y cortinas fotoeléctricas de seguridad detectan interrupciones y generan una señal de seguridad sin necesidad de una barrera física, protegiendo accesos, áreas y puntos peligrosos. Seleccione el tipo de dispositivo según la resolución necesaria, la altura protegida, el alcance, el tiempo de respuesta, las funciones de muting o blanking, las condiciones ambientales, el nivel de seguridad y la integración con el controlador de seguridad.

Rejillas fotoeléctricas de seguridad

Cortinas fotoeléctricas de seguridad

Accesorios para rejillas fotoeléctricas de seguridad

Accesorios para cortinas fotoeléctricas de seguridad

PARA UN ENTORNO INDUSTRIAL SEGURO: 
DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE
LOS DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD?

FLEXIBILIDAD

Estos dispositivos de protección son extremadamente flexibles y pueden personalizarse para diferentes aplicaciones. Son especialmente adecuados para supervisar el acceso a las entradas y salidas de las máquinas, así como a grandes zonas peligrosas.

TIEMPO DE RESPUESTA RÁPIDO

Los dispositivos de protección optoelectrónicos detectan las interrupciones en la zona del campo de protección en fracciones de segundo. Esto permite una respuesta muy rápida para minimizar los peligros.

RECONOCIMIENTO PRECISO

Ofrecen una detección precisa de objetos y personas para que las medidas de seguridad sólo se activen si existe un peligro real.

SIN BARRERAS FÍSICAS

A diferencia de las barreras físicas, como vallas o cubiertas protectoras, los dispositivos de protección optoelectrónicos no requieren cambios estructurales en la máquina o el lugar de trabajo. Esto facilita la instalación y el mantenimiento.

EXPANDIBILIDAD

Se pueden utilizar en combinación con otros sensores de seguridad, como pulsadores de parada de emergencia, y controles de seguridad para proporcionar una protección completa para el personal y la máquina.

NORMAS DE SEGURIDAD

Cumplen las normas internacionales de seguridad y contribuyen al cumplimiento de la normativa legal.

DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DE UN VISTAZO

Existen dos versiones que pueden seleccionarse en función de la aplicación y los requisitos específicos. Una evaluación exhaustiva de los riesgos y la colaboración con expertos en seguridad son cruciales para tomar la decisión correcta:

BARRERAS DE SEGURIDAD

  • Una barrera de seguridad consiste en una serie de haces de luz que se transmiten entre un módulo transmisor y un módulo receptor.
  • Los haces generados forman una barrera invisible que se vigila constantemente. Si se traspasa esta barrera, se activa inmediatamente una señal de seguridad que provoca la parada inmediata de la máquina o instalación.
  • Las barreras optoelectrónicas se utilizan a menudo para cubrir zonas más amplias en las que el acceso o la visibilidad pueden estar restringidos.
  • En particular, se utilizan para la protección de accesos con el fin de impedir que personas, objetos o vehículos entren en la zona protegida.  

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE BARRERAS DE SEGURIDAD

    BARRERAS DE SEGURIDAD EN EL E-CATALOG

CORTINAS DE SEGURIDAD

  • Una cortina de seguridad consiste en una disposición vertical u horizontal de haces luminosos, similar a una cortina de luz.
  • Al igual que en el caso de una barrera de seguridad, se activa una señal de seguridad si se interrumpen los haces luminosos.
  • Las cortinas de seguridad son adecuadas para protegerse dedos o manos.
  • Suelen utilizarse para proteger zonas peligrosas en las que se requiere un acceso rápido y fácil para los operarios sin comprometer la seguridad.

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE CORTINAS DE SEGURIDAD

    CORTINAS DE SEGURIDAD EN EL E-CATALOG
     

 

.

 

Dispositivos optoelectrónicos de seguridad

 
Barrera de seguridad
Cortina de seguridad
Escáner láser
Cámara de seguridad
Finalidad de la aplicaciónA menudo se utiliza para la protección de accesos si hay espacio suficiente hasta la zona de peligro.Sobre todo, protección de las zonas de peligro. Protección de acceso si es necesario.Versátil, adecuado para diversos tipos de máquinas y aplicaciones.
Principio de funcionamientoUtiliza haces de luz infrarroja que forman un campo protector entre el emisor y el receptor. Si un objeto interrumpe los haces, se dispara una señal para detener el sistema/máquina de forma más segura.Utiliza cámaras y algoritmos de procesamiento de imágenes para reconocer objetos y movimientos.
Rango de detecciónLimitado al área entre el transmisor y el receptor. 2D, configurableDependiendo de la posición y el ajuste de la cámara, puede cubrir un área mayor.
Rango de alcanceAlcance normalmente limitado.Corto a medio De medio a largoPuede ofrecer un mayor alcance en función de la cámara y el objetivo.
ResoluciónSe centra principalmente en la detección de dedos (14mm) o manos (30mm) 2D, alta resolución (la resolución efectiva disminuye con la distancia al escáner.Alta resolución, puede capturar y analizar detalles.
Integración en máquinasFácil de integrar en las máquinas, pero requiere una alineación precisa.Simple ComplejoRequiere una cuidadosa colocación y configuración de las cámaras.
Flexibilidad en la aplicaciónProtección de puntos peligrosos por uno o varios ladosRestringido AltaPuede utilizarse de forma flexible, incluso para escenarios más complejos con formas variables.
Detección de peligros para formas complejasCuerpoDedo, Mano SíMás adecuado para identificar formas y movimientos complejos.
Funciones adicionalesMutingMutingMúltiplesFunciones adicionales como reconocimiento de objetos, seguimiento y mucho más.
Mantenimiento y calibraciónPoco esfuerzoPoco esfuerzoComplejoEs necesario mantener y actualizar el software.
CostesBajo a medioBajo a medioMedio a altoPuede tener un coste más elevado, dependiendo de la complejidad de la aplicación.
 MÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓN--

APLICACIONES

Gracias a nuestros conocimientos específicos sobre aplicaciones de seguridad industrial y a nuestra larga experiencia y conocimiento en todo tipo de sectores, ofrecemos una perspectiva única cubriendo las necesidades exhaustivas de cada aplicación.

NUESTRO CONOCIMIENTO APLICADO
PARA PROCESOS OPERATIVOS SEGUROS

MUTING 

Productos utilizados: Barrera óptica  de seguridad con función de muting y sensores especiales de seguridad

PROTECCIÓN FLEXIBLE

El muting es una función de seguridad que se utiliza para evitar que se activen las señales de seguridad cuando algún objeto entra temporalmente en el campo de protección de la barrera/cortina óptica de seguridad. En combinación con una barrera/cortina óptica se utilizan sensores de muting especiales. El muting permite transportar material dentro y fuera de la zona de peligro de un sistema sin detener la máquina ni restringir las funciones de seguridad.

PROTECCIÓN DE ACCESOS 

Productos utilizados: Barreras y cortinas de seguridad

PROTECCIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO

Los dispositivos de protección optoelectrónicos permiten controlar de forma segura y fiable el acceso a determinadas zonas de máquinas o instalaciones. Las barreras fotoeléctricas de seguridad o las cortinas fotoeléctricas de seguridad pueden utilizarse para salvaguardar la zona de peligro y permitir la parada segura de la instalación/máquina en caso de acceso no autorizado.

PROTECCIÓN DE ZONAS

Productos utilizados: Cortinas ópticas de seguridad, escáneres láser de seguridad

ASEGURAR ZONAS MÁS AMPLIAS

La protección de áreas se centra en  la protección de zonas más amplias en entornos de trabajo.  Las cortinas optoelectrónicas de seguridad o los escáneres se utilizan para  crear un campo de protección invisible. Si se interrumpe este campo, se activan inmediatamente las medidas de seguridad.

PROTECCIÓN DE ZONAS PELIGROSAS

Productos utilizados: Cortina óptoelectrónica de seguridad, escáner láser de seguridad

SEGURIDAD EN ZONAS DE RIESGO

La protección de zonas de riesgo se centra en proteger zonas que se consideran especialmente peligrosas. Para ello se utilizan cortinas optoelectrónicas de seguridad y escáneres láser de seguridad. Los dispositivos de seguridad  garantizan que el acceso a estas zonas críticas esté vigilado y que haya una respuesta inmediata en caso de que personas u objetos se desplacen a estas zonas.

PROTECCIÓN DEL PUNTO DE INTERVENCIÓN

Productos utilizados: Cortina optoelectrónica de seguridad, escáner láser de seguridad

PROTECCIÓN EN EL LUGAR DE FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Esta aplicación de seguridad se centra en salvaguardar la zona inmediata en la que se utiliza la máquina.  Los dispositivos de protección optoelectrónicos, como las cortinas optoelectrónicas de seguridad o los escáneres, se utilizan para  garantizar unaprotección completa directamente en los puntos de trabajo. Estos productos ayudan a garantizar un funcionamiento seguro directamente en los puntos de operación y que las máquinas se detengan inmediatamente en caso de riesgos potenciales.

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Productos utilizados: Cortinas optoelectrónicas de seguridad, barreras optoelectrónicas de seguridad, escáneres láser de seguridad

PROTECCIÓN EN LOS PUNTOS DE ACCESO AL MATERIAL

La supervisión de los cierres de materiales es crucial para garantizar la entrada y salida seguras de materiales en las máquinas. Los dispositivos de protección optoelectrónicos permiten supervisar las entradas y salidas de material en las máquinas. Las funciones de muting y blanking de las barreras fotoeléctricas de seguridad y las cortinas fotoeléctricas de seguridad permiten transportar material tanto a la entrada como a la salida de la máquina a través del campo de protección sin detener la máquina. La distinción entre personas y material garantiza la seguridad en este ámbito.

EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN TODOS LOS SECTORES

EL PARTNER ADECUADO PARA LOS FABRICANTES DE MÁQUINAS E INSTALACIONES

Nuestra experiencia en el campo de  la seguridad industrial nos convierte en un socio fiable para los fabricantes de máquinas e instalaciones. Con amplios conocimientos técnicos y soluciones de primera clase en el desarrollo y la integración de sistemas de seguridad, ayudamos a garantizar que sus máquinas cumplen las normas de seguridad más estrictas.

MÁS SOBRE INGENIERÍA MECÁNICA

MÁS DE 20 AÑOS HACIENDO 
MÁQUINAS MÁS SEGURAS 

Nuestra larga presencia entre fabricantes y operadores de maquinaria subraya nuestro compromiso con las normas de seguridad más estrictas. No sólo ofrecemos sistemas de seguridad innovadores, sino también servicios integrales para garantizar la conformidad CE de sus máquinas. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

Los dispositivos de protección optoelectrónicos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones industriales y de maquinaria, especialmente en situaciones en las que la seguridad de las personas y las máquinas es la máxima prioridad. A continuación se enumeran algunos ámbitos de aplicación habituales:

✅ LOGÍSTICA Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES:  

En almacenes, centros de distribución y sistemas de transporte, los dispositivos de protección optoelectrónicos se utilizan para garantizar el transporte seguro de mercancías y materiales. Pueden ayudar a evitar colisiones o accidentes con carretillas elevadoras, cintas transportadoras y robots.

✅ LÍNEAS DE PRODUCCIÓN AUTOMATIZADAS: 

En fábricas e instalaciones de producción, los dispositivos de protección optoelectrónicos se utilizan para controlar el acceso a componentes o zonas peligrosas de las máquinas. Garantizan que las máquinas se detengan o se pongan en estado seguro en cuanto una persona entra en la zona de peligro.

✅ MÁQUINA- HERRAMIENTA: 

En la industria metalúrgica y en los talleres donde se utilizan máquinas-herramienta como prensas y fresadoras, los dispositivos de protección optoelectrónicos garantizan la seguridad de los operarios vigilando las zonas peligrosas.

✅ MÁQUINAS DE ENVASADO:

En el caso de las máquinas que empaquetan o envuelven productos, estos dispositivos de protección se utilizan para garantizar que los trabajadores no entren en contacto con las piezas móviles y se eviten lesiones.

#SAFETY FIRST

Un análisis exhaustivo de la seguridad es esencial para cumplir los requisitos específicos de nivel de rendimiento en diversos escenarios. La selección precisa y la integración de estos elementos de seguridad son cruciales para que su proyecto sea seguro y cumpla las normas de seguridad aplicables. Nuestra gama de productos ofrece opciones versátiles combinables para nuestros dispositivos de protección optoelectrónicos que se adaptan a todos los requisitos y niveles de rendimiento:

CONTROLADOR DE SEGURIDAD
 

Los controladores de seguridad son elementos centrales de la seguridad funcional. Supervisan y controlan funciones de seguridad como barreras fotoeléctricas, cortinas fotoeléctricas y sistemas de parada de emergencia para garantizar que funcionan correctamente y reaccionan adecuadamente en caso de peligro.



más información

RELÉS DE SEGURIDAD
 

Los relés de seguridad controlan las funciones de seguridad, como el estado de las barreras fotoeléctricas y las cortinas fotoeléctricas. Permiten abrir o cerrar circuitos de forma segura para minimizar los riesgos.






más información

SISTEMAS DE PARADA DE EMERGENCIA

Los pulsadores e interruptores de parada de emergencia son componentes de seguridad cruciales que pueden utilizarse en combinación con barreras  y cortinas optoelectrónicas. Si se detecta un peligro, el sistema de parada de emergencia puede detener las máquinas o sistemas inmediatamente, independientemente de si las barreras fotoeléctricas están interrumpidas o no.

más información

LA MEJOR COMBINACIÓN DE SEGURIDAD
PARA SUS REQUERIMIENTOS

La selección de las precauciones de seguridad adecuadas depende de varios factores que influyen, como el tipo de máquina, los peligros específicos, las partes implicadas y la normativa aplicable. Un análisis exhaustivo y la consideración de varios criterios clave simplifican el proceso de toma de decisiones:

1. TIPO DE APLICACIÓN Y DE MÁQUINA:

Empiece por conocer el tipo específico de máquina o sistema para el que necesita protecciones. Cada aplicación puede tener requisitos de seguridad diferentes. 

Nuestras recomendaciones:

  • Aclare los requisitos específicos de la máquina, por ejemplo
    • ¿Con qué frecuencia se prevén intervenciones en el proceso de producción
    • ¿Existen zonas de entrada/salida?
    • ¿Qué tareas debe realizar el personal operario en los distintos modos de funcionamiento?
  • Documente la evaluación de riesgos y las medidas iniciales de minimización de riesgos.


Lo que ofrecemos: 

Nuestros expertos le ayudan a preparar la evaluación de riesgos. Le ayudamos a definir las zonas de peligro específicas de su aplicación y le asesoramos sobre posibles medidas de minimización de riesgos.

2. ANÁLISIS DE RIESGOS:

Realice un análisis de riesgos exhaustivo. Identifique todas las fuentes potenciales de peligro y riesgos que puedan emanar de la máquina. Entre ellas pueden incluirse los peligros mecánicos y eléctricos, los rangos extremos de temperatura de los componentes, la contaminación acústica y las emisiones de la máquina.

Recomendamos:

  • Clarificar los peligros específicos que podrían producirse en los procesos de trabajo.
  • Llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos para identificar posibles peligros.
  • Documentar las zonas de peligro identificadas y sus características.


Lo que ofrecemos: 

Nuestros expertos te ayudarán a identificar las fuentes de peligro y a realizar análisis de riesgos. Te ayudamos a identificar y aplicar las medidas de seguridad adecuadas.

3. NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES:

Asegúrate de conocer las normas y reglamentos de seguridad vigentes en su región y sector. Esto es crucial para garantizar que tus medidas de seguridad cumplen las normas exigidas.

Recomendamos:

  • Asegúrese de que conoce las normas y directivas vigentes aplicables a sus máquinas.
  • También recomendamos realizar análisis periódicos de los sistemas existentes en las empresas con una frecuencia mínima de cinco años.


Lo que ofrecemos:

Nuestros expertos se mantienen al día de las normas y reglamentos de seguridad más recientes y te ayudarán a garantizar que tus precauciones de seguridad cumplen las normas vigentes.

4. NIVEL DE SEGURIDAD (PL): 

Basándose en la evaluación de riesgos y en las normas aplicables, debes definir el "Performance Level" (PL) requerido para tu sistema de seguridad. El PL depende de la evaluación de riesgos e indica el grado de fiabilidad que debe tener el sistema de seguridad. 

Recomendamos:

  • Consulte ambas partes de la norma EN ISO 13849 (y su homóloga EN 62061) para determinar los parámetros relacionados con la seguridad.
  • Al determinar la probabilidad de fallo, tenga en cuenta no solo los parámetros de seguridad cuantificables y calculados, sino también los factores cualitativos (comportamiento y condiciones de fallo, software relacionado con la seguridad, fallos sistemáticos).

 

Lo que ofrecemos: 

Le ayudamos a calcular los valores característicos relevantes para la seguridad y le asistimos en la elaboración del concepto de seguridad.

5. FUNCIONES Y PROPIEDADES:

Las medidas de minimización de riesgos se definen sobre la base de la evaluación de riesgos y el concepto de seguridad. Los equipos de protección electrosensibles son especialmente relevantes para las entradas y salidas de material. Además de los parámetros de seguridad, los factores específicos del producto se calculan sobre la base siguiente: Distancia mínima, tiempo de parada, velocidad de aproximación y distancia de penetración.

Recomendamos:

  • Confíe en los valores calculados en función del nivel de rendimiento, como la probabilidad media de fallo peligroso por hora (PFHD), la vida útil TM y la categoría.
  • Ten en cuenta también los tipos de aproximación a la zona de peligro: aproximación ortogonal y aproximación paralela.


Lo que ofrecemos:

Nuestros expertos te ayudarán a seleccionar dispositivos de protección optoelectrónicos con las funciones y propiedades deseadas para alcanzar tus objetivos de seguridad.

6. INTEGRACIÓN E INTEROPERABILIDAD:

Asegurar que los dispositivos de protección seleccionados puedan integrarse perfectamente en el sistema de la máquina. La interoperabilidad con otros componentes de seguridad es de vital importancia.

Recomendamos:

  • Durante la instalación, debe garantizarse que el acceso sólo sea posible a través del campo de protección. No debe ser posible acceder por debajo, por encima o lateralmente.
  • Respete la distancia de seguridad resultante de la velocidad de agarre/entrada y el tiempo de detención del movimiento peligroso.


Lo que ofrecemos:

Nuestros expertos le ayudarán a calcular las distancias, medir el sobrerrecorrido y asesorarle sobre la instalación correcta.

7. FORMACIÓN:

No olvide formar a sus empleados. Asegúrese de que saben utilizar y mantener correctamente los dispositivos de protección.

Recomendamos:

  • Clarifique los requisitos de formación de los empleados que trabajan con los dispositivos de protección.
  • Planificar cursos de formación sobre el correcto funcionamiento y mantenimiento de los componentes de seguridad.
  • Documente las medidas de formación.


Lo que ofrecemos:

Wieland ofrece seminarios sobre el tema Pruebas de dispositivos de protección optoelectrónicos. Además de la base normativa y legal para el diseño y la inspección de dispositivos de protección, se practican pruebas iniciales y periódicas.

8. MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN:

Programe un mantenimiento regular e inspecciones periódicas para asegurarse de que los dispositivos de protección funcionan correctamente.

Recomendamos:

  • Clarificar los requisitos de mantenimiento y comprobación de los dispositivos de protección optoelectrónicos.
  • Crear un plan de mantenimiento y documentar las comprobaciones realizadas.
  • Documenta los defectos detectados y las medidas adoptadas.

Lo que ofrecemos:

Nuestros expertos le apoyan en la planificación y ejecución de los procedimientos de mantenimiento y comprobación de sus dispositivos de protección optoelectrónicos. Garantizamos que sus componentes de seguridad funcionen siempre de forma fiable y conforme a las directrices y normas vigentes.

9. DOCUMENTACIÓN:

Una documentación adecuada es crucial para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. 

Recomendamos:

  • Mantener actualizada en todo momento toda la documentación pertinente, como evaluaciones de riesgos, conceptos de seguridad y registros de mantenimiento.
  • Esto permite un seguimiento sin fisuras de las medidas de seguridad y facilita la identificación del potencial de mejora.  

Lo que ofrecemos: 

Nuestros expertos te ayudarán a crear, mantener y actualizar la documentación de seguridad. Nos aseguramos de que los documentos cumplen las normas vigentes y estamos atentos a los cambios para poder recomendar ajustes a tiempo.

LA SELECCIÓN ADECUADA CON NUESTRO ASESORAMIENTO

La perfecta integración de nuestros productos de seguridad permite crear soluciones de seguridad personalizadas que satisfacen con precisión los requisitos de cada aplicación. Nuestros expertos estarán encantados de asesorarte al respecto.

ESTAREMOS ENCANTADOS DE ASESORARTE

LO PRINCIPAL ES LA SEGURIDAD: 
¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

SERVICIOS DE SEGURIDAD

Dispositivos de protección optoelectrónicos y conformidad CE: 

Concéntrese en su competencia principal mientras nosotros le acompañamos a lo largo de todo el ciclo de vida de sus máquinas: desde el asesoramiento sobre seguridad hasta el marcado CE.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE SEGURIDAD

INGENIERÍA DE SEGURIDAD

Dispositivos de protección optoelectrónicos para sistemas existentes: 

Te ayudamos con el reequipamiento de seguridad. Descubre cómo podemos ayudarte a que tus instalaciones sean más seguras y cumplan la normativa vigente.

MÁS SOBRE INGENIERÍA DE SEGURIDAD

FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD 
PARA EL USO DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN OPTOELECTRÓNICOS

FORMACIÓN SOBRE DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

En el curso de formación sobre seguridad de las máquinas " Comprobación de dispositivos de protección optoelectrónicos", nuestro experimentado grupo de formación enseñan los principios legales y formativos para el diseño y la correcta instalación de equipos optoelectrónicos de seguridad (OPD’s). En esta formación completa pero de corta duración no sólo proporciona conocimientos teóricos de gran valor, sino que también brinda la oportunidad de practicas la puesta en marcha y la evaluación de la seguridad industrial de las barreras y cortinas de seguridad.

VER EL PLAN DEL CURSO

NORMAS DE SEGURIDAD Y LEGISLACIÓN 
REQUISITOS LEGALES PARA 
LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
OPTOELECTRÓNICOS

Normas

Descripción

EN ISO 13849-1Esta norma describe los requisitos de seguridad para el diseño y la integración de las partes relacionadas con la seguridad de los sistemas de control, incluido el desarrollo de software.
EN 62061Esta norma especifica los requisitos para el diseño, la integración y la validación de sistemas de control electrónicos, eléctricos y programables relacionados con la seguridad. A menudo se utiliza como alternativa a la norma EN ISO 13849-1.
EN 61496-1 y EN 61496-2Estas normas cubren los requisitos de seguridad y los métodos de ensayo para las cortinas y barreras optoelectrónicas de seguridad accionadas eléctricamente que se utilizan para impedir el acceso no autorizado a las zonas peligrosas de las máquinas.
IEC 61508Esta norma trata de la seguridad funcional de los sistemas de seguridad eléctricos, electrónicos y electrónicos programables.
EN 62046Esta norma describe los requisitos generales de las cortinas y barreras optoelectrónicas de seguridad.
EN ISO 13855Esta norma trata de la disposición de los dispositivos de protección con respecto a las velocidades de aproximación de las partes del cuerpo humano.

 

ASESORAMIENTO SOBRE NORMAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD

Si necesitas información detallada sobre las normas y reglamentos de seguridad mundiales, estaremos encantados de ayudarte. Contacta con nosotros para recibir un asesoramiento completo.

CONTACTo

DESCARGAS

sensorPRO Serie SLC4 + SLG4 - Brochure

0896.1 | 5 MB

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

sensor PRO Catalog

0893.1 | 3 MB

SISTEMA Library

35 KB

WP_Dispositivos-Optoelectrónicos-Seguridad.pdf

533 KB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada