Volver a la vista general
Columna de espejo SLX4-COLM-1200
Número de artículo R1.690.0031.0
Mirror Column with a fixed, continuous mirror surface and mountin kit for floor assembly, heigth 1350 mm
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.690.0031.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Columna de espejo SLX4-COLM-1200 |
| EAN | 4049088737770 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | HU |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 5000 g |
| Volumen del artículo | 22500 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Datos técnicos
| Distancia | - m |
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
| | - | 1.78MB | |
| | - | 82.35kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 67.03kB | |
| | - | 64.59kB | TIF |
| | - | 951.48kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 973.56kB | |
| | - | 11.15MB | STP |
| | - | 26.27MB | IGS |
| | - | 4.43MB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.690.0031.0
Mirror Column with a fixed, continuous mirror surface and mountin kit for floor assembly, heigth 1350 mm