Volver a la vista general
Columna de espejo SLX4-COLM4-0900
Número de artículo R1.690.0028.0
Mirror Column with 4 height-adjustable mirrors and mountin kit for floor assembly, height 1350 mm
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.690.0028.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Columna de espejo SLX4-COLM4-0900 |
| EAN | 4049088737749 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | HU |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 6000 g |
| Volumen del artículo | 22500 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Reflector para fotocélula |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Reflector para fotocélula |
| ETIM 4.0 | Reflector para fotocélula |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ECLASS 11 | 27273601 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
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
| | - | 1.78MB | |
| | - | 98.17kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 76.58kB | |
| | - | 74.22kB | TIF |
| | - | 9.41MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 4.35MB | |
| | - | 46.02MB | STP |
| | - | 72.75MB | IGS |
| | - | 14.35MB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.690.0028.0
Mirror Column with 4 height-adjustable mirrors and mountin kit for floor assembly, height 1350 mm