Volver a la vista general
Conector BST14I2F B1 ZR1 S MGN01
BEST CHOICE
Número de artículo 93.421.0553.1
gesis® NV Conector, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, diámetro del cable 5,5 - 6,5 mm, color de codificación Verde
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 93.421.0553.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector BST14I2F B1 ZR1 S MGN01 |
| EAN | 4015573442542 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 166 mm |
| Altura embalada | 68 mm |
| Peso bruto embalado | 295 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2088 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4.64 g |
| Volumen del artículo | 41.76 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 3 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V |
| Tensión de cortocircuito | 0.8 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Resistencia de continuidad | 2 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Verde |
| Codificación del polo | 1+, 2- |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 6017 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 6.5 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 5.5 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.25 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 21 mm |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por cepo |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuBe |
| Carga calorífica | 0.035 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Dorado |
Dimensiones
| Longitud | 47 mm |
|---|---|
| Anchura | 15.2 mm |
| Altura | 14.4 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 94.425.1004.7 | Cable de conexión BST14I2KF-S 50 10GN01 | | |
| 93.422.0553.1 | Conector BST14I2F S1 ZR1 S MGN01 | | |
| 93.422.0353.1 | Conector de empotrar BST14I2F S1 R S GN01 | | |
| 94.425.1000.7 | Cable de conexión BST14I2KFBS 50 10GN01 | | |
| 94.425.1003.7 | Cable de conexión BST14I2KFB- 50 10GN01 | | |
| 93.420.0653.0 | Distribuidor BST14I2V 2P1T GN01 | | |
| 93.422.0653.1 | Conector de empotrar BST14I2L S1 GN01 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 171.38kB | |
| | - | 108.20kB | |
| | - | 13.64kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 0.97MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 66.61kB | |
| | - | 64.50kB | TIF |
| | - | 16.14kB | |
| | - | 14.46kB | TIF |
| | - | 379.13kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 274.91kB | |
| | - | 756.03kB | STP |
| | - | 1.59MB | IGS |
| | - | 104.99kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 93.421.0553.1
gesis® NV Conector, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, diámetro del cable 5,5 - 6,5 mm, color de codificación Verde