Volver a la vista general
Conector BST14I3F B1 ZR1 MSW
Número de artículo 93.431.2553.1
gesis® NV Conector, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, diámetro del cable 5,5 - 6,5 mm, color de codificación Negro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
93.431.2553.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector BST14I3F B1 ZR1 MSW
|
|
EAN
|
4015573460638
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
185 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
166 mm
|
|
Altura embalada
|
68 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
305 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
2088 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
4.7 g
|
|
Volumen del artículo
|
41.76 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
3 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
50 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
0.8 kV
|
|
Capota
|
Sí
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Sí
|
|
Resistencia de continuidad
|
2 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
|
|
Color de codificación
|
Negro
|
|
Codificación del polo
|
1+, 2-
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
Datos de conexión
|
Diámetro del cable máx.
|
6.5 mm
|
|---|---|
|
Diámetro del cable mín.
|
5.5 mm
|
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
0.75 mm²
|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
0.25 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|
Desforrado de manguera
|
21 mm
|
|
Desforrado del conductor
|
9 mm
|
Tipo
|
Tipo
|
Hembra
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por cepo
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP20
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuBe
|
|
Carga calorífica
|
0.034 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Dorado
|
Dimensiones
|
Longitud
|
47 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
15.2 mm
|
|
Altura
|
14.4 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 93.432.2553.1 | Conector BST14I3F S1 ZR1 MSW |
|
|
| 93.432.2353.1 | Conector de empotrar BST14I3F S1 R SW |
|
|
| 93.430.2653.1 | Distribuidor BST14I3V 2P1T SW |
|
|
| 94.435.1060.1 | Cable de conexión BST14I3KFBS 50H 10SW |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 171.38kB | |
|
|
- | 59.11kB | |
|
|
- | 13.61kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 366.95kB | |
|
|
- | 331.17kB | |
|
|
- | 0.97MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 14.48kB | TIF |
|
|
- | 16.14kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 275.43kB | |
|
|
- | 757.01kB | STP |
|
|
- | 1.61MB | IGS |
|
|
- | 95.92kB | JT |
Número de artículo 93.431.2553.1
gesis® NV Conector, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, diámetro del cable 5,5 - 6,5 mm, color de codificación Negro