Volver a la vista general
Distribuidor BST14I3V 2P1T SW
Número de artículo 93.430.2653.1
gesis® NV Distribuidor en T, sin opción de sujeción, número de polos 3, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Negro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
93.430.2653.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Distribuidor BST14I3V 2P1T SW
|
|
EAN
|
4015573695597
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
318 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
125 mm
|
|
Altura embalada
|
60 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
690 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
2385 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
5.122 g
|
|
Volumen del artículo
|
23.85 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
3 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
50 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
0.8 kV
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Sí
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
|
|
Color de codificación
|
Negro
|
|
Codificación del polo
|
1+, 2-
|
|
Número RAL del conector
|
9005
|
Tipo
|
Tipo de distribuidor
|
Distribuidor en T
|
|---|---|
|
Número de entradas
|
1
|
|
Número de salidas
|
2
|
|
Opciones de fijación
|
No
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP20
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
Otros
|
|
Carga calorífica
|
0.034 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Dorado
|
Dimensiones
|
Longitud
|
37 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
13 mm
|
|
Altura
|
34 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 93.431.2553.1 | Conector BST14I3F B1 ZR1 MSW |
|
|
| 93.432.2553.1 | Conector BST14I3F S1 ZR1 MSW |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 109.69kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 366.95kB | |
|
|
- | 331.17kB | |
|
|
- | 0.97MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.06kB | |
|
|
- | 65.13kB | TIF |
|
|
- | 14.29kB | TIF |
|
|
- | 15.96kB | |
|
|
- | 2.45MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 29.98kB | |
|
|
- | 179.67kB | STP |
|
|
- | 432.66kB | IGS |
|
|
- | 28.09kB | JT |
Número de artículo 93.430.2653.1
gesis® NV Distribuidor en T, sin opción de sujeción, número de polos 3, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Negro