Volver a la vista general
Conector completo FCS 4 7 ST SA SO0
Número de artículo 75.015.0151.0
podisCON plug FCS 4.0 7 ST SA; 7-pole; pins; 20A, 500V, 4kV/3 (VDE); 600 V (UL, CSA); with M25 threaded joint for round cables 9-16 mm; screw connection 4.0 mm²; degree of connection: IP65; color: black
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
75.015.0151.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector completo FCS 4 7 ST SA SO0
|
|
EAN
|
4015573889620
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
5
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
251 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
126 mm
|
|
Altura embalada
|
136 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
855 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
4301 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
150 g
|
|
Volumen del artículo
|
860.2 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
5 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Grado de protección (IP)
|
IP65
|
|---|---|
|
Sección nominal mínima del conductor (flexible, semi-rígida)
|
1.5 mm²
|
|
Sección máx. del conductor nominal (flexible, semirígido)
|
4 mm²
|
|
Sección mín. de la cubierta del cable rígida (flexible, rígida)
|
1.5 mm²
|
|
Sección máx. del conductor rígido (rígido/flexible)
|
6 mm²
|
|
Sección nominal mínima del conductor (flexible, semi-rígida)
|
1.5 mm²
|
|
Sección máx. del conductor nominal (flexible, semirígido)
|
4 mm²
|
|
Temperatura de ambiente mín.
|
-30 °C
|
|
Temperatura de ambiente máx.
|
50 °C
|
|
Sección nominal del conductor
|
4 mm²
|
Dimensiones
|
Longitud
|
94 mm
|
|---|---|
|
Anchura de montaje
|
57 mm
|
|
Altura de montaje
|
79 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 3.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75.015.5535.0 | Carcasa adicional FCS 4 7 SA BU SU |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.44MB | |
|
|
- | 817.57kB | |
|
|
- | 149.75kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 47.05kB | |
|
|
- | 48.33kB | |
|
|
- | 80.21kB | |
|
|
- | 201.34kB | |
|
|
- | 776.88kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.85kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 98.52kB | |
|
|
- | 96.22kB | TIF |
|
|
- | 3.35MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 125.42kB | |
|
|
- | 555.97kB | STP |
|
|
- | 1.06MB | IGS |
|
|
- | 176.88kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 6.55MB | ZIP |
Número de artículo 75.015.0151.0
podisCON plug FCS 4.0 7 ST SA; 7-pole; pins; 20A, 500V, 4kV/3 (VDE); 600 V (UL, CSA); with M25 threaded joint for round cables 9-16 mm; screw connection 4.0 mm²; degree of connection: IP65; color: black