Volver a la vista general
Carcasa adicional FCS 4 7 SA BU SU
Número de artículo 75.015.5535.0
Surface-mounting housing podisCON 7-pole 20A; socket insert for podisCON plug; connecion round cable 4 mm² via screw terminal; degree of protection: IP65; with locking bracket; color: silver gray RAL 7001
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 75.015.5535.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Carcasa adicional FCS 4 7 SA BU SU |
| EAN | 4015573840836 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 250 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 260 mm |
| Altura embalada | 117 mm |
| Peso bruto embalado | 446 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1500 ccm |
| Peso neto de una pieza | 420.12 g |
| Volumen del artículo | 1500 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos de conexión
| Número de polos | 7 |
|---|---|
| Número de posiciones de la borna por polos | 1 |
| Tipo de terminación (cable redondo) | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión del bus de energía | Conexión enchufable de entrada |
Datos mecánicos
| Color de la carcasa | Gris |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Método de montaje | Montaje en superfície |
Datos eléctricos
| Tensión Asignada | 500 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tipo de tensión de alimentación | AC/DC |
| Tensión nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar | 250 V |
| Corriente nominal de funcionamiento de la alimentación auxiliar | 20 A |
Dimensiones
| Longitud | 117 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 57 mm |
| Altura de montaje | 89 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carcasa para conectores rectangulares |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Componente de conector |
| ETIM 4.0 | Carcasa para conectores rectangulares |
| ETIM 3.0 | Carcasa para conectores rectangulares |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440200 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 06.502.5200.0 | Bit DIN 3128 PH1x70 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75.015.0151.0 | Conector completo FCS 4 7 ST SA SO0 | | |
| 75.015.0151.2 | Conector completo FCS 4 7 ST SA SO2 | | |
| 00.729.0504.1 | Cable plano LI2X2X-FL 7G4 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 216.43kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 170.56kB | |
| | - | 168.46kB | TIF |
| | - | 4.86MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 59.88kB | |
| | - | 362.71kB | STP |
| | - | 1.28MB | IGS |
| | - | 181.79kB | JT |
Número de artículo 75.015.5535.0
Surface-mounting housing podisCON 7-pole 20A; socket insert for podisCON plug; connecion round cable 4 mm² via screw terminal; degree of protection: IP65; with locking bracket; color: silver gray RAL 7001