Volver a la vista general
Conector completo FCS 4 7 ST SA SO2
Número de artículo 75.015.0151.2
podisCON plug FCS 4.0 7 ST SA; 7-pole; pins; 20A, 500V, 4kV/3 (VDE); 600 V (UL, CSA); with threaded connector M25 for threaded joint; screw connection
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 75.015.0151.2 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector completo FCS 4 7 ST SA SO2 |
| EAN | 4015573847903 |
| Cantidad mínima de pedido | 5 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 176 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 124 mm |
| Altura embalada | 137 mm |
| Peso bruto embalado | 720 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
| Peso neto de una pieza | 133.4 g |
| Volumen del artículo | 598 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Grado de protección (IP) | IP65 |
|---|---|
| Sección nominal mínima del conductor (flexible, semi-rígida) | 1.5 mm² |
| Sección máx. del conductor nominal (flexible, semirígido) | 4 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable rígida (flexible, rígida) | 1.5 mm² |
| Sección máx. del conductor rígido (rígido/flexible) | 6 mm² |
| Sección nominal mínima del conductor (flexible, semi-rígida) | 1.5 mm² |
| Sección máx. del conductor nominal (flexible, semirígido) | 4 mm² |
| Temperatura de ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura de ambiente máx. | 50 °C |
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
Dimensiones
| Longitud | 94 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 57 mm |
| Altura de montaje | 79 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 3.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 75.015.5535.0 | Carcasa adicional FCS 4 7 SA BU SU | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 817.57kB | |
| | - | 149.42kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 80.21kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 776.88kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.85kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 98.52kB | |
| | - | 96.22kB | TIF |
| | - | 3.35MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 130.12kB | |
| | - | 445.43kB | STP |
| | - | 859.64kB | IGS |
| | - | 130.62kB | JT |
Número de artículo 75.015.0151.2
podisCON plug FCS 4.0 7 ST SA; 7-pole; pins; 20A, 500V, 4kV/3 (VDE); 600 V (UL, CSA); with threaded connector M25 for threaded joint; screw connection