Volver a la vista general
Conector de empotrar BST14I2F B1 R W GN01
Número de artículo 93.421.0353.0
gesis® NV Conector de empotrar, empotrar, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Verde
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 93.421.0353.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar BST14I2F B1 R W GN01 |
| EAN | 4015573442597 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 134 mm |
| Altura embalada | 69 mm |
| Peso bruto embalado | 465 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1711 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.274 g |
| Volumen del artículo | 17.11 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 3 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Tensión de cortocircuito | 0.8 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Verde |
| Codificación del polo | 1+, 2- |
| Color del adaptador (si existe) | Blanco |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 0.75 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.25 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por cepo |
| Ángulo del conector | Recto |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 0.5 mm |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 1.5 mm |
| Componente empotrado | empotrar |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuBe |
| Carga calorífica | 0.027 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Dorado |
Dimensiones
| Longitud | 29.9 mm |
|---|---|
| Anchura | 19.6 mm |
| Altura | 19.6 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 07.425.8453.0 | Tapa BST14/GST15i2/RJ45 WS | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 93.422.0553.1 | Conector BST14I2F S1 ZR1 S MGN01 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 85.62kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 0.97MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 48.25kB | |
| | - | 46.20kB | TIF |
| | - | 543.72kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 191.44kB | |
| | - | 438.63kB | STP |
| | - | 905.44kB | IGS |
| | - | 2.54kB | JT |
Número de artículo 93.421.0353.0
gesis® NV Conector de empotrar, empotrar, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Verde