Volver a la vista general
Conector de empotrar GST15I5L B1H W PB01
BEST CHOICE
Número de artículo 91.053.0253.0
gesis® MINI Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Azul pastel
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
91.053.0253.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector de empotrar GST15I5L B1H W PB01
|
|
EAN
|
4049088049880
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366930
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
217 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
161 mm
|
|
Altura embalada
|
52 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
930 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1817 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
9.13 g
|
|
Volumen del artículo
|
18.17 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Code 2
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Azul pastel
|
|
Codificación del polo
|
L, N, PE, D1, D2
|
Datos de conexión
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|---|
Tipo
|
Tipo
|
Hembra
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
Conexión soldada
|
|
Ángulo del conector
|
Cuadrado
|
|
Inclinación
|
90 °
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP20
|
|
Componente empotrado
|
Conexión soldada
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.033 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
21.5 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
31 mm
|
|
Altura
|
12.2 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 123.77kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 330.70kB | |
|
|
- | 324.75kB | |
|
|
- | 510.99kB | |
|
|
- | 3.57MB | |
|
|
- | 47.03kB | |
|
|
- | 28.82kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 85.83kB | |
|
|
- | 83.66kB | TIF |
|
|
- | 16.03kB | TIF |
|
|
- | 17.72kB | |
|
|
- | 2.87MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 139.34kB | |
|
|
- | 156.33kB | STP |
|
|
- | 647.83kB | IGS |
|
|
- | 94.03kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 91.053.0253.0
gesis® MINI Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Azul pastel