ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Conectores MINI – gesis® MINI

gesis® MINI combina dimensiones compactas con tecnología de instalación enchufable para conexiones de edificios y luminarias con ahorro de espacio. Conectores, conectores para equipos, cables preconfeccionados y distribuidores permiten un montaje rápido cuando el espacio de instalación es limitado.

Conectores

Conectores para equipos

Cables preconfeccionados

Distribuidores

Accesorios

Kits de muestra

NUESTRO TODO TERRENO

  • Adecuado para utilizar como material de instalación en instalaciones fijas.
  • Adecuado como conector para equipos.
  • Adecuado como material de conexión seguro tanto dentro como fuera de los equipos eléctricos.

DATOS TÉCNICOS

Número de polos2, 3, 4 y 5 polos
Componentes del sistema disponibles Conectores, conexiones para equipos, cables premontados y bloques derivadores.
Tensión nominal6 A / 10 A / 13 A / 16 A (dependiendo de la codificación)
Voltaje nominal50 V /
250 V /
250 V / 400 V (dependiendo de la codificación)
Mecanismo de cierreAuto-bloqueo, desbloqueo con herramienta, integrado
Normativas del productoIEC 61535
UL/CSA bajo ciertas condiciones (por favor, consúltenos) (Encontrará una descripción más detallada y la referencia de nuestros productos en nuestra Shop)
Grado de protecciónIP20 desconectado
IP40 conectado
Temperatura ambiente-5 °C a 40 °C
Reglamento de productos de la construcciónmostrar la lista

ADVERTENCIA

SIN COMPATIBILIDAD ENTRE SISTEMAS DE CONECTORES ELÉCTRICOS DE DIFERENTES FABRICANTES

Las conexiones mezcladas entre conectores eléctricos Wieland GST® y conectores eléctricos de otros fabricantes pueden albergar un peligro para la salud y la seguridad de personas, animales y bienes materiales. 

Las conexiones mezcladas entre conectores eléctricos Wieland GST® y conectores eléctricos de otros fabricantes pueden conllevar la pérdida de presunción de conformidad según § 4 de 1. ProdSV (Directiva de baja tensión). Los conectores eléctricos de otros fabricantes no deben ponerse a la venta ni ofrecerse en combinación con conectores eléctricos Wieland GST® o con la indicación «Compatible con conectores eléctricos Wieland GST®».   

Explicación:

El sistema de conectores eléctricos de instalación Wieland gesis® CLASSIC está formado por conectores eléctricos GST®, conexiones de dispositivos GST®, bloques distribuidores GST® y variantes confeccionadas con secciones de cable y tecnologías de conexión diferentes. Todos los productos GST® están certificados según la norma armonizada EN IEC 61535, y los comercializamos para establecer una conexión enchufable permanente en sistemas de instalación eléctricos. 

La EN IEC 61535 es una norma de producto y regula únicamente los requisitos para el diseño del producto; como norma de producto, la EN IEC 61535 no contiene especificaciones sobre la construcción de conectores eléctricos; es decir, a diferencia de las normas de construcción (p. ej. para la fabricación de enchufes de seguridad), en principio, el fabricante puede elegir libremente las codificaciones y la cara de conexión y también desarrollarlas dentro de una familia de conectores eléctricos de instalación. Esta flexibilidad de diseño conlleva que la mera posibilidad de una conexión mecánica no justifica una compatibilidad entre conectores eléctricos de diferentes fabricantes.     

Así, la norma de producto EN IEC 61535 determina que para las instalaciones se deben utilizar únicamente conectores eléctricos de instalación del mismo fabricante, ya que solo esta medida garantiza la transmisión eléctrica segura durante un período de tiempo largo.

DESCARGAS

Resumen Instalación Enchufable

6 MB

FOCUS BUILDING – Brochure

0431.1 | 9 MB

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

FOCUS LIGHT - Brochure

0429.1 | 6 MB

Advertencia de compatibilidad

405 KB

configure su solución individual

con nuestro software de planificación

GESIS® PLAN

leer más
CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada