Volver a la vista general
Conector de empotrar GST15I5L S1H PB01
BEST CHOICE
Número de artículo 91.054.0253.0
gesis® MINI Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Azul pastel
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 91.054.0253.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST15I5L S1H PB01 |
| EAN | 4049088056567 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366930 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 195 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 157 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 1120 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1684 ccm |
| Peso neto de una pieza | 10.7 g |
| Volumen del artículo | 16.84 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Codificación del polo | L, N, PE, D1, D2 |
Datos de conexión
| Terminaciones por polo | 1 |
|---|
Tipo
| Tipo | macho |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión soldada |
| Ángulo del conector | Cuadrado |
| Inclinación | 90 ° |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Componente empotrado | Conexión soldada |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.032 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 21.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 31 mm |
| Altura | 12.2 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| | - | 105.44kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 510.99kB | |
| | - | 47.03kB | |
| | - | 28.82kB | |
| | - | 3.57MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.76kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 55.95kB | |
| | - | 53.72kB | TIF |
| | - | 3.06MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 219.04kB | |
| | - | 244.81kB | STP |
| | - | 915.13kB | IGS |
| | - | 168.40kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 91.054.0253.0
gesis® MINI Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Azul pastel