Volver a la vista general
Conector de empotrar RST16I5/4 2 D03 MGL
Número de artículo 46.052.M0L1.0
RST® MINI Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 4, tipo macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Gris claro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 46.052.M0L1.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST16I5/4 2 D03 MGL |
| EAN | 4049088572708 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 314 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 138 mm |
| Altura embalada | 70 mm |
| Peso bruto embalado | 1060.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3033 ccm |
| Peso neto de una pieza | 19.5 g |
| Volumen del artículo | 60.66 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Gris claro |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, PE |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Terminaciones por polo | 2 |
Tipo
| Tipo | macho |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por cepo |
| Rosca métrica de conexión | M20 |
| Ángulo del conector | Recto |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 1 mm |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 4 mm |
| Sellado longitudinal | Sí |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.08 kWh/St |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 42.9 mm |
|---|---|
| Anchura | 31 mm |
| Altura | 24 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.563.9353.0 | Tapón para conectores macho GL | | |
| 06.563.9253.0 | Tapón para conectores macho GL | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.051.4154.0 | Conector RST16I5/4S B1 ZT5 GL | | |
| 46.051.4554.0 | Conector RST16I5/4S B1 ZT6 GL | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 486.34kB | |
| | - | 147.37kB | |
| | - | 12.37kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.36kB | |
| | - | 34.91kB | |
| | - | 589.58kB | |
| | - | 497.09kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 97.64kB | |
| | - | 95.59kB | TIF |
| | - | 1.22MB | DXF |
| | - | 50.37kB |
Número de artículo 46.052.M0L1.0
RST® MINI Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 4, tipo macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Gris claro