Volver a la vista general
Conector de empotrar RST20I3S B1 M13 GL
Número de artículo 96.035.6153.0
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 7°, M16, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Gris claro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.035.6153.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I3S B1 M13 GL |
| EAN | 4015573983564 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 304 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 256 mm |
| Altura embalada | 202 mm |
| Peso bruto embalado | 4360 g |
| Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
| Peso neto de una pieza | 31.1 g |
| Volumen del artículo | 157.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Resistencia de continuidad | 0.55 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Gris claro |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color del adaptador (si existe) | Gris claro |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 6 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 6 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Rosca métrica de conexión | M16 |
| Ángulo del conector | Acodado |
| Inclinación | 7 ° |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 0.5 mm |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 8 mm |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.232 kWh/St |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 87 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.6 mm |
| Altura | 34.6 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 99.413.6205.2 | Tapón para conectores hembra GL | | |
| Z5.564.4553.0 | Tapón para conectores hembra GL | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.032.4153.0 | Conector RST20I3S S1 ZR2 V GL | | |
| 96.034.4153.0 | Conector RST20I3S S1 YR2 V GL | | |
| 96.034.4053.0 | Conector RST20I3S S1 YR1 V GL | | |
| 96.032.4453.0 | Conector RST20I3 S S1 ZRW V GL | | |
| 96.032.4053.0 | Conector RST20I3S S1 ZR1 V GL | | |
| 96.032.4353.0 | Conector RST20I3S S1 ZRY V GL | | |
| 96.032.4553.0 | Conector RST20I3S S1 ZR3 V GL | | |
| 96.032.4253.0 | Conector RST20I3S S1 ZRX V GL | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 131.17kB | |
| | - | 13.67kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 277.79kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 91.69kB |
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
| | - | 82.29kB | |
| | - | 80.13kB | TIF |
| | - | 5.15MB | DXF |
| | - | 52.30kB |
Número de artículo 96.035.6153.0
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 7°, M16, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Gris claro