Volver a la vista general
Conector de empotrar RST20I5S S1 M91V BL0
Número de artículo 96.054.6253.9
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 90°, M25, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul Claro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.054.6253.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I5S S1 M91V BL0 |
| EAN | 4015573984035 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 5100 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 49 g |
| Volumen del artículo | 237.99 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Resistencia de continuidad | 0.55 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul Claro |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Color del adaptador (si existe) | Negro |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 4 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Datos técnicos UL
| Sección del conductor rígido AWG mín. | 18 AWG |
|---|---|
| Sección del conductor rígido AWG máx. | 14 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 18 AWG |
Tipo
| Tipo | macho |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Rosca métrica de conexión | M25 |
| Ángulo del conector | Cuadrado |
| Inclinación | 90 ° |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 0.5 mm |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 8 mm |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.243 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 71.4 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.6 mm |
| Altura | 54.3 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 99.532.0000.7 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 05.565.9953.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.051.4353.9 | Conector RST20I5S B1 ZRYS BL07 | | |
| 96.051.4553.9 | Conector RST20I5S B1 ZR3S BL0 | | |
| 96.051.4053.9 | Conector RST20I5S B1 ZR1S BL0 | | |
| 96.051.4153.9 | Conector RST20I5S B1 ZR2S BL0 | | |
| 96.053.4153.9 | Conector RST20I5S B1 YR2S BL07 | | |
| 96.053.4053.9 | Conector RST20I5S B1 YR1S BL07 | | |
| 96.051.4253.9 | Conector RST20I5S B1 ZRXS BL07 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 142.82kB | |
| | - | 13.68kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 0.96MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 81.58kB | |
| | - | 79.44kB | TIF |
| | - | 6.44MB | DXF |
| | - | 53.54kB |
Número de artículo 96.054.6253.9
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 90°, M25, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul Claro